Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, M10x1.5 male - 1
Artikelnummer: 0207583
68 Varianter

Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, M10x1.5 male

OBF-friktionssugkoppar är speciellt utformade för oljiga ytor och utmärker sig i Metallformning och fordonsapplikationer, där de greppar smala, böjda eller plana föremål. Deras DURAFLEX®-material kombinerar gummielasticitet med polyuretans slitstyrka, vilket säkerställer långvarig och märkfri prestanda. OBF-sugkoppar bibehåller hög skärkraft över tid, 2–4 gånger större än konventionella sugkoppar, och finns i en hög (H) version för nedsänkta, smala ytor och strukturella bildelar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

15x35 mm H
Artikelnummer: 0207583
15x35 mm L
Artikelnummer: 0207596
15x65 mm
Artikelnummer: 0207611
30x60 mm
Artikelnummer: 0207617
35x90 mm
Artikelnummer: 0122287
40x80 mm
Artikelnummer: 0212799
50x140 mm
Artikelnummer: 0119125
65x170 mm
Artikelnummer: 0119129

Montering

M10x1.5 utv.SS
Artikelnummer: 0121436
M10x1.5 utv.Mässing
Artikelnummer: 0207583
M14x1 inv.Al
Artikelnummer: 0242504
G 1/4" utv.Al
Artikelnummer: 0213919
G 1/4" utv.Mässing
Artikelnummer: 0207581
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0119121
G 3/8" utv.Al
Artikelnummer: 0207585
G 3/8" Long inv.Al
Artikelnummer: 0209500
G 1/4" inv.Al
Artikelnummer: 0207579
G 1/4" inv.Mässing
Artikelnummer: 0213916
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0207577
G 3/8" inv.PA
Artikelnummer: 0207587
3/8" NPT inv.Al
Artikelnummer: 0122287
3/8" NPT inv.Mässing
Artikelnummer: 0207571
T-slot Filternät, Al
Artikelnummer: 0213929
T-slot Al
Artikelnummer: 0207575
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Specialdesignade friktionssugkoppar för oljiga ytor, såsom plåt i metallformningsprocesser.
  • Normalt slitage på friktionssugkoppen påverkar inte den långsiktiga skärkraften.
  • Bästa valet om > 0,1 g/m2 pressolja används på plåten.
  • Tack vare det kraftiga greppet på oljiga ytor kan sugkopparna motstå höga acceleration/bromskrafter, vanligtvis 2–4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • De små "OBF"-sugkopparna är lämpliga för smala föremål med böjda eller plana ytor och små greppytor, såsom de som förekommer med karosseridelar inom bilindustrin.
  • Kan hantera föremål med mindre höjdskillnader.
  • Finns i en hög (H) version, lämplig för att plocka upp på smala nedsänkta ytor, där en bredare anslutning annars skulle störa föremålet. Exempel är ramar och konstruktionsdelar för bilar.
  • Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.