Sugkopp F-OB 30x60 silikon, G1/4" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM - 1
Artikelnummer: 0205923
5 Varianter

Sugkopp F-OB 30x60 silikon, G1/4" utv. rostfritt stål, detekterbar, FCM

F-OB sugkoppen är tillverkad av hållbar, högkvalitativ silikon som uppfyller USA:s Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004-standarderna, med en metalltillsats för detekterbarhet. Den ger utmärkt grepp på avlånga, oregelbundna livsmedelsprodukter – även vid hög produktivitet. Den hygieniska, lättrengjorda designen förhindrar dammfickor. Finns med gängade eller integrerade anslutningar i rostfritt stål, den arbetar vid lågt vakuum, vilket minimerar risken för att skada ömtåliga frysta eller råa livsmedel.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

10x30 mm
Artikelnummer: 0205912
20x40 mm
Artikelnummer: 0205915
30x60 mm
Artikelnummer: 0205923

Montering

G 1/8" utv.SS
Artikelnummer: 0205920
G 1/4" utv.SS
Artikelnummer: 0205923
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004.
  • Hållbart högkvalitativt silikonmaterial
  • En lågprocentig metalltillsats (Fe) blandas med gummimaterialet för att göra det upptäckbart.
  • Lämplig för fryst och rå mat.
  • Utmärkt grepp på avlånga delar med ojämna ytor och olika höjder, även vid höga hastigheter och accelerationer
  • Finns med utvändig gänga och integrerade syrafasta anslutningar i rostfritt stål.
  • Enkel att rengöra med hygienisk design. Inga damm-/smutsfickor.
  • Låg vakuumnivå som krävs för att komprimera bälgarna. Reducerar risken för skador på den hanterade livsmedelsprodukten