Sugkopp OB35x90P Polyuretan 60, gänginsats G3/8" utv., med filternät - 1
Artikelnummer: 0108673
19 Varianter

Sugkopp OB35x90P Polyuretan 60, gänginsats G3/8" utv., med filternät

De ovala sugkopparna är lämpliga för hantering av långa och smala föremål och ytor när maximal lyftkraft är önskad. Ovala sugkoppar är särskilt lämpliga för oregelbundna ytor och när nivåanpassning önskas. Den här serien av ovala sugkoppar har egenskaper som gör dem särskilt lämpliga för hantering av metallplåtar.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

20x60 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108673
50x140 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108675
65x170 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108677
35x90 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109856
50x140 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109858
65x170 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109860

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0109912
G 1/8" utv.Al
Artikelnummer: 0115291
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0108673
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0108672
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för nivåjustering. Kan hantera föremål med höjdskillnader och varierande former, till exempel präglade eller korrugerade plattor.
  • Lyftrörelsen används för att separera små och tunna föremål.
  • I den tvåfärgade sugkoppen har bälgen och tätningsläppen olika hårdheter, vilket gör sugkoppen stark och stabil och samtidigt mjuk och flexibel.
  • DURAFLEX® är sugkoppar tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretans slitstyrka. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.