Sugkopp OC60x140 Nitril, 3/8" NPT inv. - 1
Artikelnummer: 3350011B
2 Varianter

Sugkopp OC60x140 Nitril, 3/8" NPT inv.

Lämplig för hantering av avlånga föremål med plan eller böjd yta.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

60x140 mm
Artikelnummer: 3350011B

Montering

G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 3350011
3/8" NPT inv.Al
Artikelnummer: 3350011B
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för hantering av avlånga föremål med plan eller böjd yta.
  • God stabilitet och liten inbyggd rörelse.
  • Tjock, hållbar läpp.