Artikelnummer: 0115313
7 Varianter
Sugkopp OC35x90P Polyuretan 60, justerbar gänginsats G3/8" utv med filternät
Lämplig för avlånga föremål med lätt välvda eller plana och oljiga ytor, såsom de som förekommer i karosseridelar inom bilindustrin. Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
35x90 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0115307
35x90 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0115313
Montering
Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0115306
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0115313
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0103305
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0103303
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för avlånga föremål med lätt välvda eller plana och oljiga ytor, såsom de som förekommer i karosseridelar inom bilindustrin.
- Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
- Anslutningsalternativ, utvändig gänga G3/8", med en svivelfunktion före låsningen, för enkel positionering av den ovala sugkoppen.