Sugkopp OC35x90P Polyuretan 40, 3/8" NPSF inv. - 1
Artikelnummer: 0102375
7 Varianter

Sugkopp OC35x90P Polyuretan 40, 3/8" NPSF inv.

Lämplig för avlånga föremål med lätt välvda eller plana och oljiga ytor, såsom de som förekommer i karosseridelar inom bilindustrin. Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Storlek

35x90 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0102375
35x90 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103303

Montering

Utan fäste Inget val
Artikelnummer: 0115306
G 3/8" utv.Filternät, Al
Artikelnummer: 0115307
G 3/8" inv.Al
Artikelnummer: 0102374
3/8" NPSF inv.Al
Artikelnummer: 0102375
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.

Funktioner

  • Lämplig för avlånga föremål med lätt välvda eller plana och oljiga ytor, såsom de som förekommer i karosseridelar inom bilindustrin.
  • Alla sugkoppar är tillverkade av DURAFLEX®, ett särskilt utvecklat material med gummits elasticitet och polyuretanets slitageresistens. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras.
  • Anslutningsalternativ, utvändig gänga G3/8", med en svivelfunktion före låsningen, för enkel positionering av den ovala sugkoppen.