Artikelnummer: PCG
Pouch cell gripper
Gripdon för att hantera pouch-celler vid batterimontage. Få mer drifttid och ta din effektivitet och precision till nya höjder med våra banbrytande lösningar för batterimontering.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Utrustad med halvledande ESD-sugkoppar för säker hantering.
- Lättviktsgripdon möjliggör mindre robotar och minskar kostnaderna, vilket säkerställer precision vid stapling av pouch-celler.
- Två oberoende vakuumzoner säkerställer effektiv och säker hantering av pouch-celler, även om en zon förlorar vakuum.
- Det skalbara gripdonet kan skräddarsys för lastning av pouch-celler, vilket sparar konstruktionstid och erbjuder smidig integration med befintlig inställning.