Artikelnummer: Kenos® Cobot Medium KCM
Kenos® Cobot Medium - KCM
Kenos® KCM Cobot Medium är ett lätt, medelstort vakuumgrepp i skumplast för kollaborativa robotar. Med en nyttolast på upp till 30 kg, en stor gripyta på 420×260 mm och en vikt på under 4 kg hanterar den kartonger eller andra föremål effektivt vid lådhantering, palletering och plock-och-placera-uppgifter. Integrerad ejektor och enkel montering av cobot stöder snabb driftsättning i samarbetsmiljöer.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Modulär cobot-grepplattform som kan konfigureras för olika nyttolaster, greppytor och monteringsgränssnitt för att passa ett brett utbud av cobot-modeller och applikationer.
- Integrerad med Piabs COAX® tvåstegs ejektorteknik, som möjliggör energieffektiv vakuumgenerering med högt initialt flöde även vid lågt eller varierande matningstryck.
- Tillgänglig med det skumbaserade PCOF-konceptet (piCobot Foam gripper) som gör att samma plattform kan hantera olika typer av produkter genom att helt enkelt byta gripdon.
- Typiska användningsområden är hantering av kartonger, brickor eller komponenter i förpacknings-, palleterings-, logistik-, metall-, plast- och allmän industrimiljö.
- Hög nyttolastkapacitet på upp till 30 kg med griparvikt under 4 kg för effektivt utnyttjande av coboten.
- Valfri ventil och sensor kan integreras för att underlätta installationen.
- Plasthölje, runda kanter och extra ljuddämpare förbättrar operatörens säkerhet, ergonomi och ljudnivå i samarbetsmiljöer.