Kenos® MiniGrip - KMG - 1
Kenos® MiniGrip - KMG - 2
Kenos® MiniGrip - KMG - 3
Kenos® MiniGrip - KMG - 4
Artikelnummer: Kenos® MiniGrip KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

KMG är en minigripare som påminner om en sugkopp, baserad på foamteknik. Tack vare en låg bygghöjd lämpar den sig att monteras på verktyg (EOAT) som används i trånga utrymmen. Dess skumyta ger dig flexibiliteten att välja en mängd olika objekt utan justering. Vid ojämna lagerhöjder kan KMG utrustas med nivåkompensatorer utan att behöva ändra på monteringsanordningen.Vakuumgenereringsenheten kan installeras direkt på eller nära Kenos®KMG för att maximera dess kapacitet och effektivitet.Kenos®KMG finns i rund eller rektangulär form och ger ett stabilt och fast grepp även på ojämna, grova, strukturerade eller texturerade ytor och kan användas för att plocka upp objekt av porösa eller icke-porösa material.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Starkt och fast stöd under vakuum.
  • Rund version: Tillgänglig med en diameter på 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm och 70mm. Välj mellan flödesbegränsning eller backventilteknologi.
  • Rektangulär version: Tillgänglig i fyra storlekar: 20 x 80mm, 20 x 120mm, 40 x 60mm, 40 x 100mm. De flertaliga sughålen kräver endast en partiell täckning av griparens yta och lämpar sig även för hantering av flera delar.