Ny design
piCOBOT® för ABB - 1
Ny design
piCOBOT® för ABB - 2
Ny design
piCOBOT® för ABB - 3
Ny design
piCOBOT® för ABB - 4
Artikelnummer: piCOBOT® for ABB

piCOBOT® för ABB

piCOBOT® är en kompakt och mycket kraftfull vakuumpumpenhet i förhållande till dess storlek. Den ger överlägsen prestanda för robotapplikationer, cobotar som plockning av olika detaljer. Ejektorn drivs av Piabs flerstegs COAX®-teknik och levereras med integrerade styrsystem för enkel installation, flexibel programmering och kontinuerlig övervakning. Ett antal tillägg erbjuds för att maximera flexibiliteten och finjusteringen.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Överlägsen prestanda och lyftkapacitet i förhållande till extremt litet format och lättvikt design. Nyttolaster på upp till 7 kg (15 lbs).
  • ABB GoFa Plugin för snabb och enkel installation/implementering och programmering, kompatibel med GoFa-serien CRB 15000.
  • Mekaniska och elektriska gränssnitt kompatibla med ABB:s kollaborativa robotar (GoFa-serien CRB 15000).
  • Levereras med ett brett sortiment av fullt anpassade gripdon med olika funktionalitet och storlek – från Piab-standard eller Custom-Line-lösningar till intern utveckling.