Artikelnummer: 0244112
3 Varianter
Adjustable gripper - Interface 30x40
Adjustable gripper
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0212848
0244112
9914199
Funktioner
- Flexibelt och justerbart gripdon för att perfekt matcha applikationsbehoven.
- Optimerad design för hög tillförlitlighet och snabba cykeltider.
- Kan återkonfigureras inom två minuter.
- Flexibelt och steglöst justerbart sugkoppsavstånd.
- Integrerad piSAVE® sense-teknik som möjliggör enkel och/eller dubbel plockning.
- Steglös vinkeljustering av individuella sugkoppar. Möjliggör maximal anpassning efter variationer på objektets yta.
- piGRIP®-sugkoppen är utmärkt för lyftning och hantering av svåra och tunga påsar och påsar med t.ex. vätskor.
- Bälgsugkoppar med utmärkt greppförmåga på korrugerade och porösa eller ytläckande föremål som kartong, strukturerade plastdelar och kompositmaterial (rå yta).