Docking Station 105-125 - 1
Artikelnummer: 0243619
2 Varianter

Docking Station 105-125

piCOBOT® dockningsstation är en enhet som hanterar olika slut effektorer för att underlätta automatiska utbyten av piCOBOT® verktygsväxlare. Genom att automatiskt byta en gripenhet mot en annan är ingen mänsklig störning nödvändig, vilket säkerställer en kontinuerlig, oavbruten process.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Docking Station 105-165
    0243620
  • Docking Station 105-125
    0243619

Funktioner

  • Gör det möjligt för piCOBOT® att plocka upp olika verktyg från dockningsstationerna för olika uppgifter.  
  • För automatisk verktygsväxling behövs en piCOBOT verktygsväxlare och en dockningsstation.    
  • Dockningsstationen är upphängd med gummibussningar för att vara mer förlåtande under dockning.  
  • Kompatibel med hela piCOBOT®-programmet  
  • Finns i två storlekar beroende på sluteffektorns djup.