piCOBOT® L för Universal Robots - 1
piCOBOT® L för Universal Robots - 2
piCOBOT® L för Universal Robots - 3
Artikelnummer: piCOBOT® L for Universal Robots

piCOBOT® L för Universal Robots

piCOBOT® L är en unikt kraftfull vakuumpumpenhet som maximerar lyftegenskaperna hos cobotar och små industrirobotar, även i tuffa miljöer. Den ökar produktiviteten genom att möjliggöra snabba rörelser för applikationer som paketering, palletering, detaljmontering och maskinhantering. Eftersom piCOBOT® L är kompatibel med en mängd olika gripdonsenheter, från Piabs standardlösningar eller Custom-Line-lösningar till intern utveckling, är flexibiliteten den erbjuder exceptionell.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Lättviktsdesign med låg bygghöjd men ändå överlägsen prestanda och pålitlighet. IP65-efterlevnad möjliggör användning i tuffa miljöer.  
  • Enkel åtkomst till viktiga delar för enklare rengöring.  
  • Otroligt kraftfull med upp till fyra COAX® SX42-ejektorer som möjliggör nyttolast på upp till 16 kg.  
  • UR Plug & Play-programvara (URCap) med stöd för operativsystemen Polyscope 5 och Polyscope X för snabb och enkel installation och programmering.
  • Mekaniska och elektriska gränssnitt. Specialtillverkad för Universal Robots (UR) kollaborativa robotar (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e och UR16e).
  • Levereras med ett brett sortiment av fullt anpassade gripdon med olika funktionalitet och storlek – från Piabs standard- eller Custom-Line-lösningar till intern utveckling.