Artikelnummer: piCOBOT® L for ABB
piCOBOT® L för ABB
piCOBOT® L är en unikt kraftfull vakuumpumpenhet som maximerar lyftegenskaperna hos cobotar och små industrirobotar, även i tuffa miljöer. Den ökar produktiviteten genom att möjliggöra snabba rörelser för applikationer som paketering, palletering, detaljmontering och maskinhantering. Eftersom piCOBOT® L är kompatibel med en mängd olika gripdonsenheter, från Piabs standardlösningar eller Custom-Line-lösningar till intern utveckling, är flexibiliteten den erbjuder exceptionell.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Lättviktsdesign med låg bygghöjd men ändå överlägsen prestanda och pålitlighet. IP65-efterlevnad möjliggör användning i tuffa miljöer.
- Enkel åtkomst till viktiga delar för enklare rengöring.
- Otroligt kraftfull med upp till fyra COAX® SX42-ejektorer som möjliggör nyttolast på upp till 16 kg.
- ABB GoFa Plugin för snabb och enkel installation/implementering och programmering, kompatibel med GoFa-serien CRB 15000.
- Mekaniska och elektriska gränssnitt kompatibla med ABB:s kollaborativa robotar (GoFa-serien CRB 15000).
- Levereras med ett brett sortiment av fullt anpassade gripdon med olika funktionalitet och storlek – från Piabs standard- eller Custom-Line-lösningar till intern utveckling.