piCOBOT® Electric - ABB - 1
piCOBOT® Electric - ABB - 2
piCOBOT® Electric - ABB - 3
piCOBOT® Electric - ABB - 4
piCOBOT® Electric - ABB - 5
piCOBOT® Electric - ABB - 6
piCOBOT® Electric - ABB - 7
Artikelnummer: piCOBOT Electric - ABB

piCOBOT® Electric - ABB

piCOBOT® Electric är en elektrisk vakuumpumpenhet som maximerar lyftegenskaperna hos en cobot helt utan tryckluft. Lätt kompakt design kombinerat med energieffektivitet och banbrytande gripverktyg garanterar högsta prestanda och flexibilitet. piCOBOT® Electric förhöjer produktiviteten väsentligt vid hantering av både täta och lätt porösa material men även inom andra applikationer där tryckluft inte kan användas.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Helt elektrisk vakuumgenerering. Infrastruktur för tryckluft behövs inte.
  • Lätt kompakt design gör det möjligt att montera enheten direkt på cobotens verktygsfläns.
  • Maximerad energieffektivitet i alla delar. Strömförsörjning från cobotarmen är tillräcklig för att driva gripdonet.
  • Frånvaro av luftslangar förenklar installationen och gör att cobotarmen kan röra sig helt obegränsat.
  • ABB GoFa‑plugin för snabb och enkel installation/implementering och programmering, kompatibel med GoFa‑serien CRB 15000.
  • Mekaniska och elektriska gränssnitt kompatibla med ABB:s kollaborativa robotar (GoFa‑serien CRB 15000).