Piabs sintrade filter: Den nya standarden inom filtrering för vakuumtransportörer

I en livsmedels-, läkemedels- eller kemisk anläggning är det inte många som går in och tänker på filter. Du tänker på genomströmning, rengöringsfönster, inspektionsfynd och de samtal du får när en linje stannar. Ändå är det så ofta ett litet, sprucket, igensatt eller dåligt rengjort filter som är precis det som stjäl din tid.
Piabs nya sintrade filter är byggt för exakt den verkligheten. Tillverkat som en enda sintrad polyetenkropp utan limmade fogar eller sömmar, är det designat för att tyst utföra sitt jobb dag efter dag, hantera verkliga anläggningsförhållanden utan att spricka, deformeras eller förlora styrka. Färre svaga punkter innebär färre överraskningar, färre oplanerade stopp och färre gånger du behöver demontera utrustning bara för att fixa ett trasigt filter.
Byggt för drifttid, hygien och enkel rengöring
Det sintrade filtret är tillverkat av PFAS-fri polyeten, säkert för livsmedel och läkemedel och uppfyller EU:s och USA:s krav för livsmedelskvalitet, så du kan lita på det runt känsliga produkter. Det tål korrosiva material och höga rengöringstemperaturer upp till 121 °C och är avsett att tvättas och återanvändas upprepade gånger utan att förlora prestanda. Du kan rengöra det med tryckluft, våttvätt eller sterilisering, även vid hantering av klibbiga eller bryggbildande pulver, och fortfarande förlita dig på stabil filtrering.
Dess vridna, kompakta geometri möjliggörs av verktyg som producerats med additiv tillverkning, vilket ger dig en stor filtreringsyta och hög styrka i samma kompakta mått som konventionella filter. Unibody-designen eliminerar springor och glipor där pulver kan gömma sig eller byggas upp, vilket gör det lättare att rengöra grundligt. Eftersom det är tillverkat av ett enda material finns det inga fogar som beter sig annorlunda under tryck- eller temperaturcykler, vilket hjälper till att hålla flödeshastigheter och processprestanda förutsägbara över skift och produktbyten.
Spårbar och redo för digitalt underhåll
Varje Sintered filter innehåller ett NFC-chip som kan skannas med NFC-aktiverade smartphones. Ett tryck tar ditt team direkt till rätt produktsida på piab.com, med rengöringsinstruktioner, tekniska data och dokumentation länkad direkt till filtret de håller i handen. Detta gör det enklare att standardisera hur filter används och rengörs och att stödja revisioner utan att behöva leta efter filer.
NFC-funktionen stöder också spårbarhet och smartare filterhantering. Du kan associera filter med specifika material eller linjer, spåra användning och gå mot en mer digital, datadriven underhållspraxis istället för att förlita sig på handskrivna märkningar eller minne. (Den sistnämnda funktionen är tillgänglig med Android-smartphones med NFC och iPhone 7 eller senare med iOS 13+ med en allmänt tillgänglig tredjepartsapp för NFC-skrivning, som inte tillhandahålls av Piab.)
För en driftchef, anläggningschef eller ingenjör på plats är Sintered filter mer än en ny cartridge. Det är en hållbar, hygienisk och spårbar komponent som hjälper till att minska oplanerade stopp, förlänga renings- och bytesintervall, förenkla inspektioner och ge ditt team omedelbar tillgång till den information de behöver.
Tillgänglig nu – och fler varianter kommer
Vi introducerar den sintrade filterserien med en initial produktvariant. Ytterligare storlekar och varianter kommer att läggas till gradvis, så att du kan matcha samma robusta, hygieniska filtreringskoncept till fler system och applikationer över tid. Om du har specifika krav idag, kontakta Piab så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen och håller dig informerad när sortimentet utökas.
Kolla in det nya sintrade filtret och kontakta oss om du behöver hjälp med dina utmaningar inom vakuumtransport!