Piab introducerar piEVO – en ny vakuumejektor för transport av pulver, granulat och smådelar

Publicerad 2026-05-26
Piab introducerar piEVO – en ny vakuumejektor för transport av pulver, granulat och smådelar

Piab introducerar piEVO, en ny, konfigurerbar vakuumejektor som utvecklats specifikt för pneumatiska vakuumtransportörer i krävande pulver- och granulatapplikationer. piEVO levererar snabb respons och pålitlig vakuumgenerering som bidrar till att säkerställa stabil, konsekvent transport med färre oplanerade stopp.

Med sin modulära layout och flera monteringsalternativ är piEVO enkel att designa in i nya installationer och okomplicerad att eftermontera i befintliga linjer som använder piFLOW®p-transportörer. Den rena, moderna, servicevänliga designen ger enkel åtkomst med vanligt tillgängliga verktyg, vilket minskar underhållstid och kostnad samtidigt som drifttiden hålls hög.

piEVO stöder även hantering av ett brett spektrum av material. Inbyggda säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda både utrustning och produkt, medan efterlevnad av CE-, REACH och RoHS-standarder stöder säker, global drift.

För att säkerställa optimala arbetsförhållanden har piEVO en reducerad ljudnivå på <78 dBA, tack vare en optimerad ljuddämpardesign.

Installationen har också gjorts enklare och säkrare med monteringsstöd som gör att endast en person behövs för sammansättning av vakuumtransportören, vilket hjälper användare att spara tid under driftsättning och service. piEVO är kompatibel med befintliga styrenheter och mekaniskt förberedd för framtida övervakningsalternativ. Den ger användare av vakuumtransportörer en tydlig uppgraderingsväg när deras automatiseringsbehov växer.

piEVO är det första steget i Piabs nästa generation av vakuumteknik för pulverhantering – redo att prestera idag och förberedd för vad som kommer härnäst.

piEVO släpps som en konfigurerbar produkt – vilket gör att du kan uppnå optimal prestanda och livscykelkostnad för din specifika transportinställning, istället för att anpassa din process till en fast pumpdesign. När du registrerar dig för MyPiab blir din konfigurerade piEVO synlig i MyProduct, vilket gör det enkelt att identifiera exakt vilken inställning du har i linjen och beställa rätt reservdelar när du behöver dem. Varje piEVO är också förberedd för 100% spårbarhet, så du vet alltid exakt vilken konfiguration som är installerad på din anläggning – vilket stödjer snabbare felsökning, enklare underhållsplanering och säker, föreskriftsenlig drift över tid.

Konfigurera din piFLOWp med piEVO eller konfigurera din piEVO idag!

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Land
Jag vill få de senaste nyheterna om
Transportlösningar (Conveying solutions)

Dela artikel