Filterövervakning för piFLOW®p och piFLOW®t – nu helt integrerad i konfiguratorn

Funktionen Filterövervakning finns nu tillgänglig som konfigurerbart alternativ för piFLOW®p och piFLOW®t transportörer utrustade med styrenheten ECU15. Funktionen finns tillgänglig direkt i onlinekonfiguratorn, vilket gör det enkelt för användare att specificera smart filterövervakning tillsammans med sin transportör.
Genom att kombinera realtidsövervakning av tillstånd med hantering av flera filter hjälper den nya funktionen Filterövervakning produktionsanläggningar att öka drifttiden, stabilisera kapaciteten och minska energiförbrukning som är förknippad med igensatta eller dåligt presterande filter.
Intelligent övervakning för högre processpålitlighet
Funktionen Filterövervakning mäter kontinuerligt differenstrycket över filtret och lär sig en baslinje för rent filter under de första transportcyklerna. Baserat på detta spårar systemet prestanda över tid och indikerar när filter börjar sätta igen och behöver uppmärksamhet.
En tydlig, färgkodad statusindikering på ECU15 HMI vägleder operatörer:
Svart – baslinjeanalys för nyinstallerade filter
Grönt – optimal prestanda och full produktionskapacitet
Orange – planera rengöring eller filterbyte för att undvika prestandaförlust
Rött – omedelbar rengöring eller byte krävs för att förhindra oplanerade stopp
Detta ger tidiga, åtgärdsbara varningar istället för sena, reaktiva ingripanden när kapaciteten redan har sjunkit eller ett filter har spruckit.
Designad för krävande applikationer med flera material
Systemet kan hantera upp till åtta olika filterförinställningar i ECU‑15, var och en med sin egen baslinje och tröskel. Detta möjliggör:
- Dedikerade filteruppsättningar per material för att undvika korskontaminering
- Särskild hantering av "besvärliga" material som sätter igen snabbare
- Spårning av transportcykler, filterchock och rengöringshändelser per filteruppsättning
Filterbaslinjer och varningsnivåer är enkla att anpassa till processbehov, vilket hjälper användare att finjustera prestanda för olika produkter, recept eller produktionslinjer.
Tydliga fördelar för produktion, underhåll och energianvändning
Genom att göra filterbeteende synligt och förutsägbart hjälper den nya funktionen användare att:
- Öka produktionsstabilitet och kapacitet genom att säkerställa att filter presterar optimalt under hela sin livslängd
- Minska energiförbrukningen, eftersom rena filter kräver mindre energi än tilltäppta för att uppnå samma prestanda
- Minimera oplanerade driftstopp genom att ersätta akuta filterrelaterade stopp med planerat underhåll
Stärka operatörens medvetenhet om filtertillstånd och dess påverkan på processen
Kort sagt, Filterövervakning förvandlar filter från en "dold" förbrukningsdel till en övervakad, hanterad tillgång i transportsystemet, vilket möjliggör förebyggande underhåll.
Smidig konfiguration i piFLOW®p och piFLOW®t
Filterövervakning är initialt tillgänglig för kärnproduktlinjer i piFLOW®p (3, 7, 14, 33 och 56 L) och piFLOW®t-familjerna, inklusive versioner med och utan piGENTLE®. Den stöder både ejektorpumpar och – för piFLOW®p – elektromekaniska pumpar.
Vid konfigurering av en transportör kan användare helt enkelt:
- Välja önskad piFLOW®p- eller piFLOW®t-modell och storlek.
- Välja Filter Monitoring i konfiguratorn under förinställningarna.
- Slutför konfigurationen som vanligt; ECU15 med lämplig programvara inkluderas automatiskt när Filterövervakning väljs.
Lanseringen stöds av uppdaterad styrhårdvara och programvara, samt en intuitiv HMI-design på ECU15, vilket säkerställer att den avancerade övervakningen förblir enkel att använda för operatörer och underhållspersonal.
För mer information om Filterövervakning, piFLOW® vakuumtransportörer och ECU15, vänligen kontakta din lokala Piab-representant. Konfigurera din piFLOW® med filterövervakning idag!
Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers