Artikelnummer: Swivel arm slide on 100, pin 19
9 Varianter
Swivel arm slide on, 100mm extension, 19mm pin function attachment
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Välj variant
Swivel arm slide on 50, pin 16
Swivel arm slide on 50, pin 19
Swivel arm slide on 50, ball joint
Swivel arm slide on 100, pin 16
Swivel arm slide on 100, pin 19
Swivel arm slide on 100, ball joint
Swivel arm slide on 150, pin 16
Swivel arm slide on 150, pin 19
Swivel arm slide on 150, ball joint
Funktioner
- Standardmontering på 25 mm eller 1" stänger.
- Enkel justering med en enda skruv.
- Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.