Artikelnummer: 0214590
4 Varianter
RC 50-S Rotary Cylinder
Allows for 0-180° rotational motion.Adjustable angle with rubber bumpers.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirementsMaximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0214587
0214588
0214589
0214590
Funktioner
- Allows for 0-180° rotational motion.
- Adjustable angle with rubber bumpers.
- Double acting.
- *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
Requirements
Maximum air pressure 87 psi (6 bar). - Requires filtered dry air.