Artikelnummer: 0213113
7 Varianter
KHZ 20-20-D-A Short Stroke Cylinder
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0213111
0213112
0213113
0213114
0213115
0213116
0213117
Funktioner
- Cylinders for applications such as applying side pressure.
- Single and Double acting cylinders available.
- Available with or without sensor capability.
- *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
- Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
- Requirement – Filtered dry air.