Artikelnummer: EVG 25/50 X
4 Varianter
EVG 25/50 X Straight Connector Plate
Profile is connected end to end.Can be used to brace L connectors on wide profile.Forms a rigid connection.*Note: Includes screws and channel nuts.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
EVG 25/100 X
EVG 25/50 X
EVG 25/75 X
EVG 40/160 JX
Funktioner
- Profile is connected end to end
- Can be used to brace L connectors on wide profile
- Forms a rigid connection
- *Note: Includes screws and channel nuts