VTB 1/4 JX Manifold Block - 1
Artikelnummer: 0214746
7 Varianter

VTB 1/4 JX Manifold Block

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • VTB M5 L Manifold Block
    0212971
  • VTB 1/4 X Manifold Block
    0212972
  • VTB 2-1-1/4 X Manifold Block
    0214748
  • VTB 2-2-1/4 X Manifold Block
    0214750
  • VTB 1/4 JX Manifold Block
    0214746
  • VTB 2-1-1/4 JX Manifold Block
    0214747
  • VTB 2-2-1/4 JX Manifold Block
    0214749

Funktioner

  • Allows for multiple porting of pneumatic vacuum or air circuits.
  • Assures stable attachment to frame profile.
  • Aligns tubing parallel to the frame for clean plumbing.
  • Use with X type profile.