Artikelnummer: 0214442
5 Varianter
H04-06 Straight Union
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0214440
0214442
0214444
0214445
0214446
Funktioner
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
- Fluid: air, water.
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
- This product is not intended for use in potable water systems.
- One-touch straight union fitting.
- Sold in packs of 10.