Artikelnummer: 0214763
4 Varianter
WSA 30 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0214760
0214761
0214762
0214763
Funktioner
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.