Artikelnummer: 0213042
3 Varianter
WSS 1/8 X Angle Connector
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0213043
0213042
0213041
Funktioner
- Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.
- Adjustable along the channel of the frame profile.
- Extra port can connect vacuum to another cup.