Artikelnummer: 0213035
4 Varianter
WSV 20 Long angle clamp
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0213033
0213034
0213035
0213036
Funktioner
- Allows for top mounting of gripper arms or holders to frame profile
- Adjustable parallel and perpendicular to the frame
- Screw head points out at an angle from profile so clamps can be mounted close together
- Allows for close mounting of clamps.