WST 10 X Angle Clamp - 1
Artikelnummer: 0213025
7 Varianter

WST 10 X Angle Clamp

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • WST 10 L Angle Clamp
    0213024
  • WST 10 X Angle Clamp
    0213025
  • WST 14 X Angle Clamp
    0213026
  • WST 20 X Angle Clamp
    0213027
  • WST 30 X Angle Clamp
    0213028
  • WST 20 JX Angle Clamp
    WST 20 JX
  • WST 30 JX Angle Clamp
    WST 30 JX

Funktioner

  • Allows for top mounting of gripper arms or holders to frame profile.
  • Adjustable along the channel of the frame profile.
  • Hex head screws available upon request.