Artikelnummer: 0214365
2 Varianter
GRZ 10-8 Part/Sprue Gripper
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0214365
0214366
Funktioner
- Knurled pattern on the jaw-face with
- magnetic PNP sensor to detect when
- jaw is closed.
- Single action spring return function
- Fully compatible with Piab's modular
- EOAT/gripper system
- In-jaw part sensor does not require
- adjustment.
- Requires 10mm Mounting Clamp.