Artikelnummer: 0213744
16 Varianter
GRZ 10-12 STC-N Sprue/Part Plier with saw tooth jaws with NPN sensor
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0213191
0214363
0213197
0213203
0213397
0213398
0213399
0213418
0213742
0213743
0213744
0213745
0213754
0213755
0213765
0213766
Funktioner
- Single action spring return function.
- Fully compatible with SAS's modular EOAT/gripper system.
- Anodized Finish.
- Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
- Requirement – filtered dry air.