KB-MHZ2-20-Flock Plastic jaw polyamide, flocked - 1
Artikelnummer: 0213416
5 Varianter

KB-MHZ2-20-Flock Plastic jaw polyamide, flocked

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • KB-MHZ2-10-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise
    0213415
  • KB-MHZ2-20-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise
    0213417
  • KB-MHZ2-25-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise
    0213419
  • KB-MHZ2-10-Flock Plastic jaw polyamide, flocked
    0213414
  • KB-MHZ2-20-Flock Plastic jaw polyamide, flocked
    0213416

Funktioner

  • Plastic jaws made of polyamide 12
  • Rubberized layer.
  • Applied lengthwise.