Artikelnummer: 0213341
14 Varianter
GZK20-10-90 Sprue/part plier with knurled jaws and sensor
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0213337
0213341
0216326
0213338
0213339
0213340
0213342
0213343
0216327
0216328
0216329
0216323
0216325
0216324
Funktioner
- Holding load of 95N at a working pressure of 6 bar.
- For suitable gripping pliers adapters refer to GZA20 and GZA25.
- Pneumatic connection G1/8" (frontally and laterally possible).