Artikelnummer: 0213202
18 Varianter
GRZ 10-10 NP Part/Sprue Gripper with Padded Jaw
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
0213190
0213196
0213202
0213344
0213353
0213358
0213396
0213468
0213469
0213478
0213741
0213750
0213751
0213752
0213753
GRZ 10-10 KT
GRZ 10-10 A
GRZ 10-10 A1
Funktioner
- The Standard-Type jaws come with a knurled pattern on the jaw-face to better grip the sprue / part.
- Single action spring return function.
- Fully compatible with SAS's modular EOAT/gripper system.
- Anodized Finish.
- Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
- Requirement – filtered dry air.