Pharma Automation: Transportsystem för Läkemedelsindustrin
Piab revolutionerar farmaceutisk tillverkning med sina avancerade vakuumtransportlösningar, vilket säkerställer säkerhet, renhet och effektivitet i pulverhanteringsprocesser från början till slut. Med avancerad teknik och rigorösa tester erbjuder vi lösningar som förbättrar effektiviteten och möter de föränderliga behoven inom farmaceutisk tillverkning.
Användning av Farmaceutiska Transportörer

Flytta Pulver
Inom farmaceutisk tillverkning kan pulverhantering uppnås genom antingen manuella processer eller automatiserade lösningar. Piabs farmaceutiska transportörer är speciellt utformade för pulverhantering av läkemedel, och riktar sig till utmaningarna genom att erbjuda effektiva och hygieniska pulvertransportlösningar. Våra skräddarsydda system säkerställer säker, innesluten pulvertransport av läkemedel som bibehåller ett jämnt flöde och minimerar kontaminering från början till slut, vilket förbättrar både processeffektivitet och produktkvalitet.
Flytta Tabletter och Kapslar
Piabs pulverhanterande farmaceutiska transportörer är designade för att hantera tabletter och kapslar, vilket erbjuder en rad applikationer. Våra transportörer möjliggör processer som kapselpåfyllning och matning av tablettpressoperationer, vilket säkerställer exakt och konsekvent hantering. Våra lösningar förbättrar effektiviteten i tablettpressoperationer och tillhandahåller ett säkert, inneslutet system som bibehåller produktens integritet och helhet genom hela produktionsprocessen.

Pharma Automation: Steg i den Farmaceutiska Tillverkningsprocessen
Piabs vakuumtransportörer för pulverhantering inom läkemedelsindustrin är mycket effektiva för viktiga formuleringssteg. Koppla samman punkterna i din produktionslinje med rätt pulverhanteringsutrustning!
Matning av Material: Transportera Pulver till Tablettpress och Andra Enheter
Under farmaceutisk tillverkning transporteras en pulverblandning till och från siktar, malnings- och slipmaskiner, eller blandare och mixers. Piabs vakuumtransportörer ersätter effektivt manuell matning av dina maskiner eller andra lyftlösningar genom att säkerställa en snabb fyllnings- och tömningsprocess. Till exempel är matning av tablettpressen en av de applikationer där Piabs vakuumtransportörer gör en enorm skillnad i produktivitet, effektivitet och säkerhet.

Transport av Pulver från Fat och Trummor i ett Slutet System
När man arbetar med farliga material inom läkemedelsindustrin är det avgörande att minimera exponeringsgraden i så noggrann omfattning som möjligt. Tömning av fat och trummor är inte bara manuellt intensivt utan medarbetare utsätts ofta för det farliga innehållet. Med våra vakuumtransportsystem säkerställer vi ett inneslutet system, minskar risken för exponering för medarbetare och ersätter manuellt arbete med vakuumteknik. Andra matningspunkter, som säckstationer och inmatningsstationer, är också tillgängliga.
Kapselpåfyllning
Kapselpåfyllning är ofta ett av de sista stegen i farmaceutisk tillverkning. I detta steg transporteras dammigt pulver för kapselpåfyllning genom manuella hanteringstekniker. Piabs vakuumtransportörer kan effektivt ersätta manuell pulverhantering eftersom pulvertransport är möjlig från ett fat eller behållare. Detta hjälper till att säkerställa bättre produktivitet och säkerhet för dina medarbetare på grund av en minskad risk för exponering för farliga material.


Förpackning av Pulver, Tabletter och Kapslar
Förpackning är det sista steget i tillverkningsprocessen och utförs vanligtvis med många medarbetare närvarande, vilket innebär att låga ljudnivåer är avgörande för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Piabs vakuumtransportörer är väl lämpade för att mata förpackningsmaskiner på grund av låga ljudnivåer och är designade med ett inneslutet system som säkerställer medarbetarnas säkerhet genom att ta bort dammexponering under förpackningsprocessen.
Återvinning av Pulver och Skadade Tabletter eller Kapslar
Möjligheten att automatisera återvinningsprocessen av pulver, skadade tabletter och kapslar kan öka effektiviteten i skrothanteringen samt minska medarbetarnas exponering för farliga material, t.ex. toxiner och allergener. Piabs vakuumtransportörer kan flytta skadade produkter via ett inneslutet system till skrothantering och därmed eliminera beroendet av manuell hantering.

Piabs Lösning för Utmaningarna i Läkemedelsindustrin
Farmaceutisk tillverkning står inför många utmaningar, från att säkerställa produktens integritet till att uppfylla strikta generella krav. De huvudsakliga problemen inom pulverhantering i läkemedelsindustrin inkluderar produktsegregering, korskontaminering, densitetsförändring och att upprätthålla renrumsstandarder. Att hantera dessa utmaningar kräver innovativa lösningar som förbättrar produktiviteten samtidigt som de säkerställer kvalitet och säkerhet, vilket är vad Piab har lösningen för.

Nackdelarna med Manuell Hantering
Manuell hantering är fortfarande framträdande inom farmaceutisk tillverkning - i batchtillverkning laddar operatörer ofta utrustning för hand. Detta innebär miljöhälso- och säkerhetsproblem, men det kan också skada produktkvaliteten och produktiviteten. Vakuumtransport möjliggör processautomatisering för att undvika dessa problem.
Transport av Läkemedel: Nackdelar med Mekaniska Vakuumpumpar
Pneumatiska vakuumsystem, drivna av tryckluft, är mindre, lättare och mer energieffektiva än mekaniska pumpar, som drivs av elektricitet. De kräver mindre underhåll och erbjuder intermittent drift (snabb, effektiv On/Off) för att minska risker i omgivande luftmiljö. För hantering av läkemedel minimerar vakuumtransportörer produktskador och minskar värme, buller och kontaminering. Detta gör dem idealiska för effektiva och rena transportprocesser.


Eliminera Korskontaminering
Korskontaminering inträffar när transporterade material exponeras för sin miljö, vilket orsakar förlust av egenskaper och minskad slutproduktkvalitet. Detta är särskilt kritiskt för API:er, som är känsliga för miljöfaktorer. Piabs vakuumtransportörer, designade för pulvertransport av läkemedel, fungerar i slutna system för att effektivt eliminera risken för korskontaminering, vilket säkerställer högkvalitativa produkter.
Förhindra Exponeringsrisker
Exponeringsrisker inträffar när material transporteras i öppna system, vilket utsätter operatörer för potentiella faror och utgör arbetsmiljö- och säkerhetsrisker. Occupational Exposure Limits (OEL) och Occupational Exposure Bands (OEBs) definierar tillåtna exponeringnivåer och toxicitet. Piabs vakuumtransportörer för pulverhantering inom läkemedelsindustrin fungerar i slutna system, eliminerar korskontaminering och skyddar miljön och produkten.


Uppfylla Renrumsstandarder
Piabs vakuumtransportörer för läkemedelsindustrin är designade för att uppfylla strikta renrumsstandarder, med mycket effektiva andra stegs ULPA-filter för att fånga partiklar större än 0,2µm. Våra fjärrpumpslösningar håller renrummet fritt från kontaminering genom att driva pumpen utanför rummet och använda befintliga aspirationssystem för att bibehålla luftens renhet.
Uppfylla Renrumsstandarder
Inom farmaceutisk tillverkning, där aktiva ingredienser och hjälpämnen används, är exakta mängder ingredienser avgörande för att förhindra produktsegregering. Piabs vakuumtransportörer hanterar denna utmaning genom att använda långsam, kompakt transportfas, som bibehåller ett högt förhållande mellan partiklar och luft och minimerar segregering. Denna teknik är särskilt effektiv för farmaceutisk pulverhantering som används för att producera tabletter. Dessutom testar Piab material och utvärderar sina transportsystem för att säkerställa optimal prestanda för varje unik blandning.

Den Expanderande Läkemedelsmarknaden: Anpassning till Kontinuerlig Tillverkning
Läkemedelsindustrin avancerar snabbt med en övergång mot kontinuerlig tillverkning, driven av behovet av högre effektivitet, lägre miljöpåverkan och förbättrad produktkvalitet. När globala standarder skärps och marknadskraven utvecklas, måste läkemedelstillverkare anpassa sig till ny teknik och effektivisera produktionsprocesser. För att förbli konkurrenskraftiga behöver företag inom läkemedelsindustrin förbättra produktiviteten, minska manuellt arbete och minimera produktavfall. Kontinuerlig tillverkning löser dessa utmaningar genom att optimera materialflödet och integrera processteg. Med hjälp av Piabs utrustning kan tillverkare inom läkemedelsindustrin förbättra effektiviteten och uppnå högre kvalitet.
Höga Krav i Läkemedelsindustrin: Varför Piabs Vakuumtransportörer Sticker ut
Säker och Hygienisk
Förhindrar produktförlust och kontaminering
Kompakt och Mångsidig
Integreras sömlöst i farmaceutiska produktionslinjer
Skyddar Produkterna
Skyddar känsliga farmaceutiska material
Enkelt Underhåll
Lågt underhåll utan rörliga delar för farmaceutiska applikationer
Energieffektiv
Piabs teknik minskar energianvändningen med ett kompakt utförande.
Anpassningsbar och Lätt att Använda
Har en ergonomisk design och enkel installation
FAQ
Vad gör Piabs Vakuumtransportörer Lämpliga för Farmaceutiska Applikationer?
Våra vakuumtransportörer är designade för att uppfylla de stränga kraven i läkemedelsindustrin, och erbjuder utmärkt inneslutning, enkel rengöring och efterlevnad av globala, tuffa standarder.
Vilka är Fördelarna med att Använda Piabs Vakuumtransportörer i Läkemedelsproduktion?
Med Piabs vakuumtransportörer får du högre produktivitet, mindre stilleståndstid, förbättrad produktkvalitet och säkerhet för medarbetarna. En jäkligt bra Vakuumtransport!
Behöver du ett konceptbevis?
Kontakta oss om du vill få ett konceptbevis för din applikation!