Vakuumtransportörer är en viktig komponent för att övervinna utmaningarna inom djurfodertillverkning. De erbjuder lösningar som förbättrar produkthantering, ökar säkerheten på arbetsplatsen och stödjer effektiv och flexibel produktion, samtidigt som de följer FDA:s riktlinjer för hantering av djurfoder.

Djurfodertillverkare: Betjänar en Växande Marknad

På en marknad där kunder i allt högre grad söker djurprodukter som speglar människomat i näringsinnehåll, produktionskvalitet och variation, förnyar djurfodertillverkare industrin genom att introducera fler eller nya produkter. Djurfoderindustrin växer både i försäljning och produktion och förväntas nå 290 miljarder USD år 2029. De viktigaste faktorerna som driver denna tillväxt, förutom efterfrågan på premiumfoder, inkluderar ökad mängd av husdjur och större acceptans av husdjur världen över.

Piabs Vakuumtransportörer och vakuumteknik erbjuder tillverkare banbrytande lösningar som sätter nya branschstandarder.

Djurfoderbearbetning: Olika Produkter, Olika Krav

 

Djurfoderbearbetning involverar en mängd olika material anpassade till de specifika behoven hos olika djur, inklusive katter, hundar, kaniner, fiskar och andra husdjur. De primära materialen att transportera i djurfoder är vanligtvis pellets (kibble) eller olika typer av djurfoder och deras ingredienser och näringstillsatser.

Grunden för djurfoder består vanligtvis av spannmålspulver, som sedan blandas med kött, benmjöl eller fiskmjöl för att förbättra smaken. Vanliga råmaterial inkluderar mjöl, ris, benmjöl och fiskmjöl. Utöver de grundläggande komponenterna används ofta andra ingredienser som nötter, frön och benkex för att skapa specialiserade djurfoderprodukter. Varje typ av djurfoder kräver noggrant övervägande av de specifika ingredienserna och bearbetningsteknikerna för att säkerställa att slutprodukten uppfyller varje djurs behov.

För att transportera alla dammiga ingredienser och undvika kontaminering av produkter kan ett slutet vakuumtransportsystem hjälpa. Med våra Piab-lösningar kan tillverkare uppgradera sina kapaciteter, öka effektiviteten och säkerställa säkra och ergonomiska arbetsförhållanden.

pet food

 
Vakuumtransport: Djurfodertransportörer för Torrt Djurfoder och Ingredienser

Piabs vakuumtransportörer är designade för att möta kraven på låg byggnadshöjd, kompakt inbyggnad, enkel rengöring och låg ljudnivå. Deras slutna och inneslutna system minimerar effektivt dammspridning under transport av ingredienser eller produkter.

Användningsområden varierar beroende på typ av djurfoder – vått eller torrt. Vid produktion av vått djurfoder måste systemet som transporterar torra ingredienser vara lätt att rengöra, särskilt när man arbetar med oljiga ingredienser. Våra vakuumtransportörer är också väl lämpade för tillverkare som ofta byter recept.

För produktion av torrt djurfoder, där bearbetning vanligtvis sker i höga volymer (ton per timme), är våra transportsystem mer tillämpliga i mindre skala. Vi fokuserar på att flytta mindre partier, såsom mikrobatching, hantera mikroingredienser (några kilogram material) eller transportera tillsatser.

Djursjukvårdsprodukter - Användningar inom Veterinärmedicinsk Tillverkning

Piabs vakuumtransportörer hanterar olika material som är viktiga för produktion av djurmediciner.

Materialhantering

Piabs vakuumtransportörer transporterar aktiva farmaceutiska ingredienser (API:er) och hjälpämnen, vilket säkerställer en ren, kontaminationsfri miljö, avgörande för att bibehålla produktens integritet.

 

Blanda och Mixa

De laddar blandare och mixers med exakta mängder ingredienser, vilket är avgörande för formelkonsistens.

 

Granulering och Torkning

Dessa transportörer överför granulerade material till och från torkningsenheter, vilket förhindrar korskontaminering.

Fyllning och Förpackning

De effektiviserar överföringen av färdiga produkter till förpackningslinjer, vilket minimerar manuell hantering och kontaminationsrisker.

 

Optimizing cathode manufacturing process

Piabs transportörer hanterar ett brett utbud av material, inklusive:

Pulver: API:er, hjälpämnen och mjölkpulver.
Granulat: Recept redo för tablettpressning eller inkapsling.
Känsliga Material: Frystorkade pulver som kräver skonsam hantering.

Strikta regler är lätta att uppfylla med Piabs transportörer. De kan också hantera känsliga material med varsam omsorg. Inom djurmedicin är det viktigt att bibehålla integriteten och effektiviteten hos aktiva ingredienser samt precision i blandning och mixning. Precis som vid produktion av humanmedicin måste djurläkemedel också produceras med bibehållen receptkonsistens för att nå exakta sammansättningar och doser.

Välj den transportutrustning som inte skadar dina ingredienser och produkter samtidigt som den är i överensstämmelse med reglerna inom djurmedicinindustrin.

Fördelar med att Transportera Ingredienser och Djurfoderprodukter med Piab


Piabs vakuumtransportsystem erbjuder en mångsidig och effektiv lösning på flera utmaningar i djurfodertillverkningsprocessen, vilket säkerställer smidigare drift och högre produktkvalitet.

 

Flytta ömtåliga kibbles / pellets

Hantering av ömtåliga kibbles kräver en skonsam men effektiv transportmetod för att förhindra stopp. Vakuumtransportörer erbjuder ett smidigt, slutet system som minimerar risken för att skada ömtåliga kibbles.

 

Transportera mikroingredienser

Precision är nyckeln när det gäller mikroadditiv och mikroingredienser, som ofta tillsätts i små mängder. Vakuumtransportörer är idealiska för att hantera dessa material noggrant, vilket säkerställer konsekvent och exakt dosering genom hela produktionsprocessen.

 

Minska manuellt arbete

Våra vakuumtransportörer minskar avsevärt den manuella hanteringen av material, vilket hjälper till att minimera ergonomiska risker i samband med repetitiv lyft, bärande och hällande. Genom att automatisera dessa uppgifter kan djurfodertillverkare skapa en säkrare arbetsmiljö och öka den totala effektiviteten.

Platsbesparande lösning

Med sin kompakta design är Piabs vakuumtransportörer perfekta för anläggningar med begränsat golvutrymme och låg byggnadshöjd. De kan enkelt integreras i befintliga produktionslinjer, vilket optimerar användningen av tillgängligt utrymme utan att kompromissa med prestandan.

Enkel rengöring

Våra vakuumtransportörer är designade för enkel demontering och rengöring, vilket möjliggör snabba omställningar mellan batcher samtidigt som höga hygienstandarder bibehålls. Detta säkerställer att korskontaminering undviks och att varje recepts integritet bevaras.

Låg ljudnivå

Låga ljudnivåer är en extra fördel, vilket bidrar till en tystare och mer bekväm arbetsmiljö.

Vad Kunder Säger om Våra Vakuumtransportörer för Djurfoder

Transport av Mikroadditiv för Djurfoder och Foder för Lantbruksdjur


I Polen har Conberg implementerat Piabs vakuumtransportörer för att hantera mikroadditiv i djurfoderproduktionen. Systemet, som är placerat åtta meter över marken, säkerställer exakt, dammfri överföring av ingredienser som enzymer och vitaminer, vilket förbättrar både effektivitet och ergonomi i processen.

Läs deras historia här

FAQ

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Land
Jag vill få de senaste nyheterna om
Transportlösningar (Conveying solutions)