Transport av kosttillskott
Nutraceuticals eller kosttillskott produceras i en spännande industri med olika utmaningar. Produkterna kan variera från tabletter och kapslar till pulverprodukter och till och med gelégodis. Producenter måste ofta använda livsmedelsgodkänd utrustning på sina produktionslinjer men ibland även följa cGMP-protokoll. Oavsett fallet kan vanligtvis använda fasta material enkelt hanteras av rätt Piab vakuumtransportör.
Utrustning för tillverkning av kosttillskott från Piab
Så här säkerställer Piabs transportsystem en smidig produktion av nutraceuticals eller kosttillskott.
Transportera fasta material från fat, IBC, säck eller storsäck
Produktion av nutraceuticals börjar med att introducera ingredienser till processen med rätt metod. Piab erbjuder ett brett utbud av tillbehör, som suglansar, Mataradaptrar för att transportera material från fat eller IBC, en säcktömningstation för att tömma säckar och storsäckshantering med mataradapter för att optimalt, reglera luft/materialförhållandet.


Transportera nutraceuticals till och från blandare och blandningsenheter, siktar, V-blandare och fluidtorkars utmatning
Blandning är en mycket komplex operation, och det är avgörande att ha rätt blandnings- och transportlösning från början. Detta hjälper till att säkerställa fullständig kontroll över de många faktorer som påverkar blandningseffektiviteten och slutproduktens kvalitet. Piabs transportsystem spelar en avgörande roll i den effektiva driften av blandnings- och blandningsprocesser vid tillverkning av kosttillskott, inklusive det speciella fallet med matning av V-blandare. Vidare används de i processen för att mata siktar eller för att tömma fluidtorkar bland annat.
Transportera tillskottsmaterial till kapsylfyllare
Efter primär bearbetning, som blandning och mixning, behöver tillskottsmaterialblandningen, oavsett om det är pulver eller granulat, också transporteras till fyllningsmaskinerna. Piab transportörer transporterar tillskottsmaterialet till kapsylfyllningsstationerna och dispenserar det i kapslarna.
Tomma kapslar måste också transporteras från sina förvaringsbehållare till fyllningsstationerna. Bantransportörer används för att flytta de tomma kapslarna på ett ordnat sätt för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel till fyllningsmaskinerna..

Mata tablettpressen
Produktivitet och arbetsplatsens ergonomi kan förbättras avsevärt med Piab vakuumtransport. Matning av tablettpressen blir enkel, och de färdiga tabletterna kan försiktigt flyttas mot tablettbeläggaren eller till förpackningslinjen. Segregation/separation av råmaterial i blandningar och flisning av tabletter undviks med lämplig Piab vakuumtransportör, vilket leder till ökad effektivitet och produktivitet.
Fyll nutraceuticals i påsar
Det österrikiska Kora Füll GmbH använder piFLOW®p transportörer för att effektivt fylla superfoods i stickförpackningar. Deras beslut baserades på Piabs stora lokala support, enkel rengöring och underhåll samt förbättrad arbetssäkerhet och komfort. I detta exempel kör deras Piab vakuumtransportör med en kapacitet på 500 kg/h och transporterar pulvermaterial med 10 meters avstånd.


Förpackning av tillskott och nutraceuticals
Efter att kapslarna har fyllts och förseglats och/eller tabletterna har pressats och belagts, förpackas de vanligtvis i flaskor, blisterförpackningar eller andra behållare. Piab transportsystem används för att transportera kapslarna eller tabletterna till förpacknings-, märknings- och kapslingsstationer för slutlig bearbetning innan distribution.
Fråga oss vad som helst.
Få gratis konsultation och råd från våra automationsspecialister om hur du kan förstärka din process.
En lösning för automation med många tillämpningar
Nutraceutical-industrin är en värld mellan livsmedels- och läkemedelsindustrin och kan omfatta olika metoder från funktionell livsmedels- eller kosttillskottsproduktion till steril läkemedelsproduktion. Denna variation innebär en mångfald av krav på tillverkningsutrustning, allt medan bevarandet av produktens integritet är ett standardkrav. De flesta transportutrustningar måste vara livsmedelsgodkända, men i vissa fall gäller strängare regler, särskilt om det transporterade materialet utgör en hälsorisk för operatörerna.
piFLOW® för nutraceutical-industrin
Piab erbjuder ett brett utbud av vakuumtransportörer för alla dessa behov, inklusive livsmedelsgodkända och antistatiska med ATEX damm- eller ATEX gascertifieringar. För att transportera pulver och granulat rekommenderas en av piFLOW®p eller piFLOW®c modellerna, beroende på den nödvändiga kapaciteten, materialets egenskaper och till och med nivån av manuell inblandning av operatören vid installation och löpande användning.
piFLOW®p finns med fyra olika automationsnivåer, från standardprodukten till den helt automatiserade Auto-tuning. För att överföra tabletter eller andra mer sårbara material rekommenderar vi att använda piFLOW®t, utrustad med piGENTLE®-teknik för att undvika flisning av tabletterna under transporten.
Vakuumtransportörer kan tillämpas genom flera steg i produktionslinjen, inklusive laddning och lossning av tablettpressar, kapsylfyllningsmaskiner, blandnings- och mixningsenheter, rullkompaktorer och skruvfyllare hela vägen till förpackning. En vanlig missuppfattning om vakuumtransport är att det nödvändigtvis skadar produkten eller leder till produktseparation i pulverblandningar. Med rätt inställningar och rätt dimensionering övervinner Piab transportörer dessa utmaningar, så du behöver inte oroa dig för variationer i produktreceptur. Det kompakta formatet möjliggör också en flexibel layout.
Det var viktigt för oss att transportören kan rengöras inte bara på kortast möjliga tid utan också grundligt så att inga rester av den tidigare produkten kontaminerar nästa - särskilt i fallet med allergener, vilket skulle vara ett absolut nej.
Varför transportera med Piab?
Uppfyller kraven
Alla Piab vakuumtransportörer uppfyller olika krav som gäller inom nutraceutical-industrin. Våra applikationsingenjörer kan hjälpa till att välja rätt utrustning att använda.
Säkerställer produktivitet
Materialtillförseln är inte beroende av operatörens fysiska kapacitet och möjliggör en kontinuerlig process. Att undvika manuell hantering bidrar också till bättre arbetsmiljö och säkerhet, samtidigt som systemets drifttid ökar.
Undviker produktsegregering
De pulveriserade produkterna förblir konsekventa i transportprocessen. Tabletter och små partiklar, å andra sidan, kommer inte att skadas genom den skonsamma transportprocessen.
Small footprint
Piab vacuum conveyors have a compact, modular design that allows them to be easily retrofitted, maintained, and cleaned. They also fit constrained spaces when they have to be mounted above bigger equipment, such as packaging machines.
piFLOW®p i verklig miljö

piFLOW®p under underhåll

Operatör inspekterar piFLOW®p

piFLOW®p matar en påsfyllningsmaskin

piFLOW®p
FAQ
Har ni lämpliga certifieringar även om vi tillämpar processer som vanligtvis finns i läkemedelsindustrin?
Är dessa lösningar tillämpliga även för känsliga produktblandningar?
Vad gäller för dina produkter?
Hur rengör man en vakuumtransportör?
Finns det garanti på produkterna?
Få hjälp att välja din idealiska transportutrustning!
Ta reda på vad som gäller för dina råvaror och produkter! Fyll i formuläret för att få gratis, personlig rådgivning från våra ingenjörer samt jämförelser med andra teknologier för att hitta den bästa lösningen för dina behov.