Hantering av kaffe kräver precision för att bevara dess delikata arom genom hela bearbetningen. Piabs avancerade kaffetransportteknik säkerställer sömlös transport av grönt kaffe, rostade bönor och malet kaffe, och bevarar deras unika egenskaper i varje steg. Våra innovativa transportörer effektiviserar verksamheten för både småskalig och storskalig kaffeproduktion och erbjuder effektiva automationslösningar.

Hoppa framåt

Produkter Utforska FAQ

 


Kaffetransport hos Minges

Minges kafferosteri använder Piabs vakuumtransportörer för att bevara aromen i sina produkter och samtidigt öka produktiviteten och effektiviteten. Piabs kaffetransportörer fyller deras förpackningsmaskin och kapsylfyllningsmaskin, medan sugkoppar används för att flytta de färdiga kapslarna och resa förpackningslådorna.

Läs hela berättelsen

Ladda utrustning med kaffe

Att fylla förpackningslinjen med kaffebönor eller malet kaffe har aldrig varit enklare. Piabs kaffetransportteknik säkerställer ett lågt underhållsalternativ med kompakta mått för att övervinna vertikala lyft av material samtidigt som produktens arom bevaras. Kaffebönor förblir intakta genom hela processen, vilket säkerställer att malet kaffe når sin destination utan kontaminering.

Vikten av ergonomi

Effektiv kaffehantering är avgörande för att förhindra fysisk belastning och skador hos operatörerna. Manuell hantering av kaffe utgör risker för produktivitet och kvalitet på grund av risken för fel och ineffektivitet. Dessutom kan manuell hantering vara tidskrävande och arbetsintensiv och kan leda till kontaminering, eftersom operatörerna oavsiktligt kan smitta med främmande föremål eller bakterier i kaffet under hanteringsprocessen. Användning av avancerad kaffetransportteknik och transportörer optimerade för kaffehantering kan minska dessa risker och säkerställa ett smidigt och effektivt kaffetransportsystem.

More on ergonomics

Fråga oss vad som helst.

Få gratis konsultation och råd från våra specialister.

Din fråga

Transport av kaffe: en känslig process

Mikrorosterier och storskaliga industrifaciliteter delar utmaningen att överföra kaffe från ett processteg till ett annat. Ändå är det mycket vanligt att använda metoder som kan påverka produktkvaliteten negativt. Att välja rätt metod för kaffetransport är avgörande för att bevara kaffets arom, och det krävs ofta för att förhindra att kaffe interagerar med atmosfärisk luft. Piabs vakuumkaffetransportörer fungerar både i halvslutna system som använder atmosfärisk luft och i slutna kretsar där kvävgas ersätter syre.

Vakuumtransport anses skada bönorna - vilket lätt undviks med vår egenutvecklade piGENTLE®-teknik som använder tätfastransport.

 

Användning av vakuumtransportörer kan också lösa ergonomiska problem i anläggningen genom att undvika manuell kaffehantering och övervinna vertikala lyft med flexibla slangar. Avsaknaden av rörliga delar bidrar till minimala underhållsbehov och enkel rengöring.

Piabs kaffetransportörer kan också hantera kaffe, socker och andra tillsatser i snabbkaffeproduktion.

Piabs vakuumtransportörer används av små och stora kaffeproducenter världen över. Våra produkter uppfyller livsmedelsstandarder, och vi erbjuder också globalt stöd och hjälper dig att välja rätt kaffetransportutrustning för dina behov genom våra applikationsingenjörer och partners.

Vi ville ha en transportör för att fylla kapsylproduktionssystemet som effektivt gör sitt jobb, så vi behöver inte oroa oss för denna del av processen. Vi var särskilt nöjda med den enkla och robusta designen av Piab piFLOW®f. [...] Att ersätta den gamla lösningen med en Piab vakuumtransportör har hjälpt oss att förbättra produktkvaliteten.

– Andreas Fritz, chef för teknik och underhåll på Minges Coffee Roastery

piFLOW®f feeding a coffee capsule filling machine

piFLOW®p matar en påsfyllningsmaskin

Piab piFLOW®f filling a packaging line

Piab piFLOW®f fyller en förpackningslinje

Jämnt flöde, mindre spill: registrera dig för insikter om vakuumtransport

Genom att registrera dig godkänner du Piabs sekretesspolicy och att få månatliga marknadsföringsmejl från Piab. Avsluta prenumerationen när som helst.

Ange din e-postadress till arbetet.

Fördelar med transport med Piab

foodbev

Bevara aromen vid överföring

Användning av ett slutet system för att överföra kaffe minskar risken för aromförlust i processen.

config

Öka produktiviteten

Matning av rostaren, kvarnen, kapsylfyllningsmaskinen eller förpackningsmaskinen kan enkelt automatiseras.

package

Kompakt design

Den kompakta designen med små inbyggnadsmått tar mindre plats än till exempel en skruvtransportör eller skopelevator.

resources

Kompatibel kaffetransport

All Piab-utrustning med livsmedelskontakt är EC-, FDA- och USDA-certifierad. Vi erbjuder också ATEX-certifierad utrustning.

Utforska mer

news

[Artikel] Leverera rent socker med Piabs piFLOW®p vakuumtransportör

ergonomic

[Artikel] Ergonomiska risker i livsmedelsindustrin och hur man eliminerar dem

 

packaging

[Video] Kaffetransport hos Minges

respiratory

[Artikel] Andningsrisker i livsmedelsindustrin och hur man eliminerar dem

Do you want to know more about our vacuum conveyors for your coffee production?

Find out what applies to your raw materials and products! Fill in the form to get free, personal advice from our engineers to find the best solution for your needs.

Land
Jag vill få de senaste nyheterna från Piab via e-post