Livsmedelsautomatisering
Livsmedelsautomatisering: effektiv hantering för livsmedelsindustrin
Piabs vakuumteknologiprodukter levererar hygienisk, regelefterlevande och effektiv automatisering för olika applikationer inom livsmedelsindustrin. De specialiserade sugkopparna säkerställer pålitligt grepp, minimal läckage, lätt att rengöra och produktsäkerhet, och uppfyller USA:s Food and Drug Administration och EU-standarder. Produkter erbjuds med detektering och optimerade livsmedelshanteringsprocesser genom hela värdekedjan. Piab erbjuder oändliga möjligheter för grepp-, lyft- och flyttbehov. Du kan hantera livsmedel direkt, öppna påsar, packa föremål i kartonger eller pallastera.
Lätt att rengöra
Sugkopparna är designade för att vara lätta att rengöra utan fickor där smuts eller damm kan fastna
Detekterbart material
En liten mängd järnpulver gör sugkoppen detekterbar vilket är lämpligt för direkt livsmedelshantering
Omfattande sortiment
Ett omfattande produktsortiment gör att du kan plocka alla typer av livsmedel. Från bröd och praliner till ägg och frukt.
Detekterbara matkoppar för hygienisk automatiserad mathantering
Säkerställ att du är på den säkra sidan! Piab stöder dig med specifika detekterbara sugkoppar i många former och dess mjuka gripare för olika matolbjekt från bröd, frukt och praliner till frysta, råa eller tillagade livsmedel. Plocka upp en stor variation av livsmedel säkert och hygieniskt. Alla Piabs detekterbara sugkoppar är tillverkade av USA:s Food and Drug Administration 21 CFR 177.2600 och EU 1935/2004 godkänt silikon till vilket en låg procentandel av ett metalltillsatsämne (Fe) är blandat. De kan utrustas med anslutningar av antingen livsmedelsgodkänt detekterbart plastmaterial eller syrabeständigt rostfritt stål, båda med stor vakuumflödesöppning. Dessa sugkoppstyper har en speciell design för att ge ett bra grepp på oregelbundna matytorna och kräver endast låga vakuumnivåer för att aktivera bälgarna. Dessutom är de hygieniskt designade utan några dammfickor.

Automatisering av livsmedelshantering för bakverk
Att få brödrullar, kakor och pasta smulningsfria till bordet. För att stödja bagerier i den dagliga utmaningen att massproducera sina produkter har Piab utvecklat sina B-BL sugkoppar. De möjliggör plockning av varma bakvaror som kommer ut ur ugnen och placering av dem på avpanningsband. För att ytterligare stödja denna applikation kompletteras Piabs erbjudande av hållare och verktyg som möjliggör snabb utbyte av sugkopparna monterade på avpanningsband för att minska stilleståndstid. I greppanordningar för livsmedel tittade Piab specifikt på hur man undviker brott. Detta ledde till ett sortiment av olika sugkoppar, som kan hantera allt från bröd till muffins, spröda lasagneark och mycket tunna kex.
Hantering av godis och sötsaker
Oavsett om det är praliner, våffelkoner eller ihåliga chokladägg, här är ditt svar. piSOFTGRIP är lika anpassningsbar i sin kraft som en hand och ändå lika enkel som en sugkopp. piSOFTGRIP®-familjen, med sina vakuumhåligheter och mjuka fingrar, möjliggör perfekt upplockning av ömtåliga föremål som choklad- och våffelprodukter. Piabs sugkoppar för godis säkerställer snabb och effektiv placering av varje pralin i lådan.


Automatiserad frukt- och grönsakhantering
Ett mjukt grepp på vilken frukt som helst från avokado till zucchini. Vid fruktplockning är flexibilitet nyckeln. Du behöver en sugkopp som kan hantera föremål med svåra, läckande texturer och olika former. Piabs fruktsugkopp är allt detta: Flexibla bälgar för grepp utanför axeln och anpassning samt multi-läpp design för att säkerställa utmärkt tätning. Detta möjliggör användning av en mindre vakuumpump som sparar energi. Säkert grepp på oregelbundna ytor med fördjupningar och utskjutningar tack vare den innovativa multi-läpp designen. Håller frukter orörda på grund av det mjuka men fasta greppet som uppnås även med låga vakuumnivåer. Kan anpassa sig under plockningsögonblicket för att uppnå grepp på frukt med varierande former
Automatisering för hantering av fryst mat
När det gäller hantering av fryst mat behöver du en lösning som är regelefterlevnad, hygienisk och detekterbar och motståndskraftig mot kalla temperaturer för att upprätthålla maskindrifttider med så långa utbytescykler som möjligt. Piabs silikon sugkoppar erbjuder den ideala kombinationen av alla dessa egenskaper, vilket gör att du kan hantera allt från frysta hamburgerbiffar till fiskfilé. Om du behöver förpacka fryst bulkmat som ärtor eller färdiga måltider erbjuder våra sugkoppar den ideala lösningen för att hålla öppna tunna foliepåsar i automatiska påsstationer. Deras säkra men mjuka grepp lämnar påsar och produkter felfria. Kolla in den icke-detekterbara sugkopp sektionen för ytterligare information.

Fråga oss vad som helst.
Få gratis konsultation och råd från våra automatiseringsspecialister om hur du kan utveckla din process.
Icke-detekterbara matsugkoppar för automatisering av mathantering
Automatiseringen av mat och dryck-industrin driver behovet av kompatibel greppning. Piabs portfölj erbjuder USA:s Food and Drug Administration- och EU-godkända sugkoppar för hygienisk, automatiserad hantering av olika förpackade och oförpackade livsmedel, inklusive ägg och föremål i biologiskt nedbrytbar eller folieförpackning.

Automatiserade påshantering & öppningslösningar
Piabs sugkoppar utmärker sig på att öppna och hålla påsar under automatiserad fyllning utan att orsaka märken eller skador. Deras specialiserade design förhindrar att känsliga påsar sugs in, vilket säkerställer att de förblir intakta. Denna anpassningsförmåga gör Piabs påshanteringslösningar idealiska för olika förpackningsprocesser.
Påse och folieförpackning för matautomatisering
Piabs högkvalitativa sugkoppar, inklusive BGX-sugkoppen, BL-sugkoppar och den modulära piGRIP® BGI-2, säkerställer ett stabilt grepp för snabba robotapplikationer med tunna folier, vätskefyllda eller temperaturkänsliga påsar. Dessa lösningar ökar plockningsfrekvensen och processeffektiviteten, sparar energi genom att fungera vid låga vakuumnivåer. De förhindrar också märken på förpackning, vilket garanterar optimal prestanda och skydd över olika automatiserade mathanteringsapplikationer.


Ägghantering med robotik i livsmedelsindustrin
Piabs stabila äggsugkopp möjliggör säkert, pålitligt grepp för ägg, och övervinner automatiseringens hastighetsbegränsningar. Dess tvåstegsaktivering säkerställer förutsägbar plockning och release, medan stabila bälgar tillåter höga accelerationer. Drift vid lågt vakuum sparar energi, minskar äggviteläckage och minimerar rengöringsbehov, vilket sänker maskinstilleståndstid. Äggsugkoppen är lätt att rengöra och resistent mot rengöringsmedel och ultraljudsrengöring, vilket säkerställer långsiktig, effektiv och hygienisk ägghantering i automatiserade processer.
Hantering av mejeriprodukter
Håll din process igång med tilltäppningsfri vakuumteknik. Från stärkelsepåsning till hantering av ostblock måste tilltäppning förhindras. Därför är våra sugkoppar designade utan några dammfickor och kan utrustas med filter.

Vakuumpumpar och ejektorer: förstärk robotik i livsmedelsindustrin
Som komplement till sugkoppsportföljen erbjuder Piab ett utbud av ytterligare gripverktyg som stöder livsmedelsindustrin. Från speciella cobot-gripare, till kompletta EOAT, till högpresterande vakuumpumpar. Se hur Piab ytterligare kan stöda din strävan att få ut det maximala av ditt robotsystem.
FAQ - robotik i livsmedelsindustrin & automatisering av livsmedelshantering
Vilka sugkoppsmaterial är lämpliga för livsmedelshantering?
USA:s Food and Drug Administration och EU-godkänt silikon är ett lämpligt material för livsmedelshantering. Silikon finns också tillgängligt i detekterbara (metalldetekterbara) varianter för förbättrad säkerhet i livsmedelsbearbetningsmiljöer. Det breda temperaturområde som silikon kan användas i gör det möjligt att använda i både applikationer för hantering av fryst mat och bakvaror.
När ska jag använda en sugkopp i detekterbart material?
Använd detekterbara sugkoppar när du behöver säkerställa att eventuella fragment kan pålitligt detekteras och avlägsnas från livsmedelsförsörjningen, särskilt i automatiserade, högkapacitets- eller reglerade livsmedelsproduktionsmiljöer. Detta hjälper till att förhindra förorening, skyddar konsumenter och stöder efterlevnad av säkerhetsstandarder för livsmedel
När ska jag använda en sugkopp i icke-detekterbart material?
Använd icke-detekterbara sugkoppar när livsmedelssäkerhet kan säkerställas utan behov av metall- eller visuell detekterbarhet, och när regleringar, kundkrav och riskbedömningar inte kräver detekterbara material. Säkerställ alltid att materialet fortfarande är livsmedelssäkert och följer relevanta standarder om det kommer i direkt kontakt med livsmedel
Osäker på vad du behöver?
Våra specialister är redo att hjälpa dig.