Inom det snabbt utvecklande området kemisk tillverkning är processeffektivitet och säkerhet av yttersta vikt. Med den ökande komplexiteten hos kemiska formuleringar och den strikta regulatoriska miljön letar tillverkare efter avancerade lösningar som säkerställer smidig drift utan att kompromissa med kvaliteten. Piab erbjuder specialiserade vakuumtransportlösningar anpassade för de unika kraven inom kemisk produktion.

Vanliga frågor om Hoppa framåt

 


Additiv tillverkning i metall

Utmaningar inom kemisk tillverkning


Sektorn för kemisk tillverkning står inför många utmaningar som kan påverka produktivitet och effektivitet. Särskilt variationen av material och formuleringar kan leda till olika processkrav, vilket kräver mycket anpassningsbar utrustning. Hanteringen av farligt material medför betydande säkerhetsrisker, inklusive exponering för giftiga ämnen och risken för spill och läckage under produktion. Även strängare regleringar gällande säkerhet och miljöpåverkan kräver att tillverkare implementerar robusta system som säkerställer efterlevnad i varje skede av produktionen.


Att integrera Piabs vakuumteknik för att hantera dessa utmaningar kan hjälpa tillverkare som strävar efter att upprätthålla konkurrensfördelar samtidigt som de bibehåller höga standard för säkerhet och effektivitet.

Utforska dina alternativ med Piab.

Få personlig rådgivning.

Kontakta oss

Piabs vakuumtransportörer i de kemiska tillverkningsprocesserna

 

Höj produktionslinjen för tvättmedel.

Piab specialiserar sig på transport av enzymer och enzyminnehållande blandade pulver med hastighetskontrollerad tätfastransport. Denna metod optimerar överföringshastigheten utan att skada de känsliga enzymerna.

Enzymer spelar en avgörande roll i moderna tvättmedelformuleringar och fungerar som proteiner som katalyserar kemiska reaktioner för att effektivt bryta ner smuts och fläckar, vilket förbättrar tvättresultatet.

Inandning av enzymdamm eller aerosoler kan leda till luftvägsallergier. För att minska dammexponering transporteras enzymer i ett slutet system för att minimera riskerna för förorening och säkerställa anställdas säkerhet. Använd Piabs högpresterande ULPA-filter för att säkerställa den högsta nivån av luftrenhet. Inte bara enzymer, utan även andra pulver- eller granulerade ingredienser kan transporteras med Piab vakuumtransportörer, liksom de färdiga tabletterna.

 

 

Tillverkning av torkmedel och transport av silikagel

Marknaden för tillverkning av torkmedel betjänar globala slutanvändare inom livsmedel, läkemedel, konsumtionsvaror och elektronik. Torkmedel används för att absorbera fukt/vatten för att hålla produkter torra och skydda mot fukt.

Piabs slutna vakuum transportsystem används främst i förpackningsprocessen av torkmedel när påsarna fylls.

 

Stöd för industriella vattenbehandlingssystem

I vattenbehandling används olika kemikalier för att rena vatten genom att avlägsna eller neutralisera föroreningar, kontaminanter och mikroorganismer. Du kan automatisera delar av din process om du hanterar följande material:

  • Alun (Aluminiumsulfat) - Används som koaguleringsmedel för att avlägsna suspenderade partiklar genom att få dem att klumpa ihop sig.
  • Kalciumhypoklorit - Används för desinfektion och för att eliminera bakterier och alger.
  • Järnklorid - Ett annat koaguleringsmedel som används för att avlägsna suspenderade fasta ämnen och fosfater.
  • Natriumbikarbonat - Används för pH-justering och alkalinitetsreglering.

 

Hantera Kiselalgjord

I skadedjursbekämpning används kiselalgjord som ett naturligt bekämpningsmedel, men det används också i system för filtrering inom andra områden och industrier. De lätta partiklarna av kiselalgjord flödar lätt, och det slutna systemet i Piabs vakuumtransportörer förbättrar säkerheten på arbetsplatsen genom att minimera exponering för damm.

 

Skonsam transportering av andra pulver, granulat och små delar

Andra material som transporteras vid produktion av kemisk produkt inkluderar syra, natriumformiat och natriumklorat, som vanligtvis matas in i mixer och blandare.

Alla fritt flödande pulver och granulat transporteras bäst med vakuumtransportörer! Några exempel där Piab transportörer har visat sina fördelar är klor, polyvinylalkohol, magnesiumhydroxid, kalk, pigment, aktivt kol, kimrök och gödselmedel, bland andra.

Säkerställa en säker arbetsmiljö med Piabs vakuumtransportörer för kemisk tillverkning

Typiska applikationer där Piabs vakuumtransportörer installeras inom den kemiska tillverkningsprocessen är för matning av mixer med pulveringredienser och tillsatser. De matar också reaktorer och lagringstankar, och kan även mata förpackningsmaskiner med den färdiga produkten, kompaktorer (tablettpressar) med tvättpulver, och slutligen återvinning av produkt från förpacknings- och tablettprocesser för att minska risken för spill.

Påfyllning av tankar och reaktorer släpper ofta ut ångor som påverkar de transporterade pulvermaterialen. Piabs lösningar minimerar effekten av ångorna och tack vare deras slutna design kan fukten inte stiga upp i transportenheten.

Vakuumtransportörer för kemisk industri

Fördelar med transport av kemikalier med Piab

Piabs vakuumtransportsystem erbjuder en mångsidig och effektiv lösning för flera utmaningar inom kemisk tillverkning, vilket säkerställer säkrare drift och högre produktkvalitet.

Slutna system för högre säkerhet

Piabs kemiska transportörer är designade som ett slutet system. Genom att använda en sluten design minimeras kontakten med den yttre miljön effektivt, vilket avsevärt minskar risken för föroreningar.

 

Förbättrad effektivitet

Genom att effektivisera transportprocessen möjliggör Piab för kemiska tillverkare att optimera arbetsflödet, vilket resulterar i ökad produktivitet och minskad stilleståndstid.

 

Lämplig för olika applikationer

Piabs lösningar är anpassningsbara för olika applikationer inom den kemiska industrin och rymmer ett brett utbud av kemiska material och formuleringar.

 

Jämnt flöde och mindre spill börjar här.

Insikter om vakuumtransport för att minska damm, förenkla övergångar och hålla linjerna igång.

Genom att registrera dig godkänner du Piabs sekretesspolicy och att få månatliga marknadsföringsmejl från Piab. Avsluta prenumerationen när som helst.

Ange din e-postadress till arbetet.

Vad kunder säger om våra vakuumtransportörer för kemisk produktion

Att flytta pulver i en driftslinje är kopplat till stor, potentiell fara eftersom elektriska impulser kan orsaka dammexplosioner om något går fel. Piab erbjöd den enda lösningen baserad på vakuum istället för elektricitet, så när vi väl hittade dem var det ett enkelt beslut att fatta.
 

Sverker Paulson från den familjeägda tvättmedelsproducenten Weba Kemi, som har använt sin Piab-transportör i 40 år (och räknar).

Läs mer om deras historia

 

Få hjälp med att välja din ideala transportutrustning!

Ta reda på vad som gäller för dina råmaterial och kemiska produkter! Fyll i formuläret och få gratis personlig rådgivning från våra tekniker och jämförelser med andra teknologier för att hitta den bästa lösningen för dina behov.

Land
Jag vill få de senaste nyheterna från Piab via e-post