Påshantering
Påshantering med vakuum system
Piab levererar avancerade påshanteringskomponenter och lösningar för olika påstyper, vikter, storlekar och miljöer. Eftersom inga påsar är desamma har Piab utvecklat ett omfattande produktsortiment som möjliggör pålitlig och energieffektiv plockning utan att skada eller tappa påsarna.
Hantera alla påstyper
Det omfattande utbudet av sugkoppar som utvecklats för påshantering gör att du kan hitta en perfekt anslutning för din påse.
Effektiv tätning
En sugkopp med tunn läpp kan effektivt tätning påsen vilket kräver mindre vakuumflöde för att greppa, vilket minskar energiförbrukningen.
Livsmedelssäker hantering
Sugkoppar i silikon av livsmedelskontaktkvalitet gör dem lämpliga i livsmedelsproduktionslinjer.
Påshantering för specifika applikationer
Ingen påse är densamma som den förra. Från materialet de är gjorda av till vad de innehåller, deras egenskaper bidrar till komplexiteten i påshanteringsutmaningen. Vi använder alla behållare varje dag och av alla möjliga anledningar. Piab kan tillhandahålla produkter för påshantering som används för produkter som inte väger mer än ett par gram med ömtålig förpackning för att slutföra hanteringslösningar för större påsar eller säckar.

Påshantering av tunna foliepåsar
Snackpåsar, som de för chips, kombinerar ofta plast och tunn aluminiumfolie. Detta skapar en styvare, syre- och fuktresistent yta som bevarar friskheten. Huvudhanteringsutmaningen är att anpassa sugkoppar till halvskrynkliga ytor, inte själva vikten. Effektivt grepp kräver sugkoppsläppar som kan anpassa sig till oregelbundna påsstrukturer, vilket säkerställer säker och pålitlig automatisering i förpackningsprocesser för dessa lätta, men strukturellt komplexa, mellanmålspåsar.
Hanteringssystem för frysta matpåsar
Frysta matpåsar är tjockare och mer hållbara än vanliga matpåsar, idealiska för förvaring av saker som grönsaker, kött och färdiglagade måltider. Även om de liknar utseendet på vanliga plastpåsar, kräver de sugkoppar tillverkade av material som tål låga temperaturer och uppfyller standarder för material som kommer i kontakt med livsmedel (FCM). Detta säkerställer säker, effektiv påshantering i automatiserade processer, upprätthåller livsmedelskvaliteten och uppfyller strikta säkerhetskrav för frysta livsmedelsförpackningar.


Ståpåse och påshanteringslösningar
Robusta, tjocka ståpåsar och påsar används för torra varor som diskmaskinstabletter och vätskor som juice eller tvål. Deras popularitet härrör från pålitlig lagring och visning. Även om den är tillverkad av icke-porösa material, orsakar hantering rynkor och sprickor, utmanande vakuumförsegling. Sugkoppar med tunna, flexibla läppar anpassar sig till dessa ytor och ger ett säkert grepp. Detta säkerställer säker och effektiv hantering av vakuumpåsar för ett brett utbud av vardagliga produkter.
Automatisering av vätskefyllda påsar
Vätskefyllda påsar använder tunn men hållbar plast och är vanliga för såser, drycker och industriella vätskor, ofta i "Bag in Box"-förpackningar. Till skillnad från ståpåsar anpassar sig deras flexibla struktur till skiftande vätskeinnehåll. Huvudhanteringsutmaningen är att upprätthålla en pålitlig tätning när vätskan rör sig och ändrar påsens form. Sugkoppar för dessa applikationer måste vara mycket flexibla för att säkerställa ett säkert grepp och anpassas sömlöst till ständigt föränderliga ytor för säker automatisering.

Fråga oss vad som helst.
Få gratis konsultation och råd från våra automatiseringsspecialister om hur du kan utveckla din process.

Påshantering för e-handel och cellofanpåsar
E-handelstillväxt driver efterfrågan på automatisk hantering av tunna, styva plastpåsar som används för transport av kläder och modeartiklar. Dessa påsar med varumärkning på kräver snabb men skonsam process för att undvika att skada varor eller förpackningar. Sugkoppar utformade för låga vakuumnivåer ger ett säkert grepp utan att skrynkla kläder eller riva påsar, vilket gör dem idealiska för snabba eller halv-snabba robotapplikationer. Effektiva, noggranna väskehanteringslösningar hjälper online-återförsäljare att leverera produkter på ett säkert sätt och upprätthålla varumärkespresentationen.
Hantering av tunna påsar med vakuumteknik
Påsar tillverkade av mycket tunn plastfilm, som ofta används för sallad, örter eller till och med kläder, är känsliga och alltmer tillverkade av biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara material. Dessa ömtåliga påsar kräver särskilt skonsam hantering för att förhindra skador. Sugkoppar måste leverera utmärkt tätning vid låga vakuumnivåer, vilket säkerställer ett säkert grepp utan att skada påsen eller dess innehåll. Noggranna automatiseringslösningar är avgörande för säker hantering av dessa lätta, tunna och känsliga förpackningstyper i moderna applikationer.


Hantering av överdimensionerade påsar för logistik och frakt
Överdimensionerade intralogistik- och fraktpåsar är ofta tunna, ibland tomma men innehåller olika artiklar. Deras stora, skrynkliga ytor kan orsaka vakuumläckor och göra dem benägna att sugas in i sugkoppar, vilket riskerar att förlora greppet. Effektiv påshantering kräver sugkoppar med förbättrade tätningsläppar, låga vakuumnivåer och förmågan att separera tunna filmer eller folier. Bälgar och stabila halsar förbättrar ytterligare greppet, vilket garanterar säker, effektiv automatisering även när delar av påsen förblir ofyllda.
Flödesförpackningshantering med sugkoppar
Flödespaket används ofta för att organisera och tätning en mängd olika produkter, från snacks och bakverk till rengöringsdukar och förförpackade bestick. Denna effektiva förpackningsmetod använder tunn plastfolie för att skapa tätt förseglade, hållbarhetsförlängande förpackningar med hög kapacitet och låg kostnad. Det strukturerade innehållet inuti hjälper till att bibehålla påsens form, vilket gör det lättare för sugkoppar att greppa och hantera dessa tunna förpackningar på ett säkert sätt. Korrekt sugkoppval säkerställer pålitlig automatisering i snabba flödespaketapplikationer.

FAQ - Robotpåshantering
Osäker på vad du behöver?
Våra specialister är redo att hjälpa dig.