Custom Line-lösning
Från optimerade komponenter till kompletta hanteringskoncept
Vårt åtagande
När standard inte räcker till ska prestandan inte behöva vänta. Varje applikation är unik. Ibland passar en standardprodukt. Ibland gör en liten justering hela skillnaden. Och ibland krävs en helt konstruerad lösning. Piabs Custom Line ger dig tillgång till alla tre – utan att tvinga fram komplexitet där den inte behövs. Vi utvärderar standard först och anpassar endast där det skapar verkligt värde.
Kunddriven konstruktion
Flexibilitet utan kompromisser
Pålitlig expertis
Anpassning - Där det skapar värde
Custom Line är inte en sak.
Det är ett flexibelt konstruktionsangreppssätt.
I många fall kan prestandan förbättras genom att anpassa en enskild komponent, såsom en sugkopp, ejektormodul eller tillbehör.
Vid behov kan detta skalas upp till integrerade EOAT-delar eller helt konstruerade hanteringslösningar. Vårt mål är inte att överkonstruera.
Omfattningen definieras av din applikation – inte av fördefinierade paket.

Vad kan anpassas?

Anpassade komponenter
Små förändringar. Omedelbar effekt.
Riktade justeringar av geometri, material eller prestanda.
Ofta implementerade med korta ledtider och minimal påverkan på din befintliga installation.
- Sugkoppar och materialanpassningar
- Vakuumejektorer och moduler
- Tillbehör och gränssnitt
Anpassade EOAT och delar
När standardkonfigurationer begränsar din potential.
Vi designar delar anpassade till din produkt, rörelsemönster och utrymmeskrav — vilket frigör precision och stabilitet där standardlösningar inte räcker till.
- Integrerade gripare
- Verktyg med flera koppar
- Applikationsspecifika layouter


Helt konstruerade lösningar
För processer där prestanda inte kan kompromissas.
När pålitlighet, integration eller skalbarhet definierar framgång, konstruerar vi kompletta vakuumhanteringskoncept anpassade till din produktionsmiljö.
- Kompletta hanteringskoncept
- Komplexa eller krävande applikationer
- Nya eller icke-standardiserade processer
Från koncept till implementering
Custom Line-projekt börjar alltid med att förstå din applikation. Beroende på omfattningen kan processen vara kort och fokuserad — eller utökad för mer komplexa lösningar.

Förfrågan mottagen

Inledande möte

Lösningsutveckling

Anpassning och validering

Eftervårdstjänst
Typiska steg kan inkludera ovanstående skeden men för anpassning på komponentnivå förkortas och förenklas denna process ofta.
Kom i kontakt med våra Custom Line-experter
Våra ingenjörer hjälper dig att identifiera var anpassning skapar verklig fördel — från optimerade komponenter till kompletta konstruerade system.

Exempel på Custom Line-leveranser

Custom Line-leveranser utvecklas för att hantera specifika kundkrav där standardlösningar inte är tillräckliga. Lösningarna som visas här återspeglar applikationsdrivna designer — från anpassade komponenter till konstruerade hanteringskoncept — skapade för definierade processer och miljöer. Med modulär och parametrisk design som grund kan liknande konfigurationer ofta justeras för att passa nya applikationer eller begränsningar.
Anpassade linjelösningar används vid tillverkning av battericeller och moduler där hanteringskraven varierar beroende på format, process och produktionsmiljö. Vakuumbaserade system stöder exakt placering, skalbarhet och pålitlig integration för prismatiska, cylindriska och pouch-celler. Designer anpassas till de specifika förhållandena för varje applikation och anpassas till befintliga produktionsupplägg.

Vanliga frågor - Anpassad linjelösning
Hur komplex är anpassningsprocessen för Custom Line?
Processen beror på omfattningen. Anpassning på komponentnivå är vanligtvis kort och fokuserad. Mer komplexa applikationer kan kräva ytterligare steg såsom konceptutveckling, validering och anpassning före implementering.
Hur tidigt bör vi involvera Piab i processen?
Ju tidigare, desto bättre. Tidigt engagemang gör det möjligt för oss att bedöma om standardprodukter kan användas eller om riktad anpassning skulle förbättra resultatet, vilket minskar senare ändringar och risker.
Vilken typ av information behöver ni från oss för att komma igång?
Vi behöver vanligtvis en förståelse för produkten som hanteras, processflödet, miljöförhållanden, prestandakrav och eventuella begränsningar relaterade till utrymme, hastighet eller integration.
Gäller Custom Line endast vissa branscher?
Nej. Även om Custom Line ofta används inom branscher som förpackning, batteritillverkning, fordon och logistik, är tillvägagångssättet tillämpligt inom ett brett spektrum av applikationer där hanteringskrav går utöver standardlösningar.
Vilken typ av stöd finns tillgängligt efter leverans?
Custom Line-leveranser stöds av Piabs globala organisation. Beroende på omfattningen kan detta inkludera dokumentation, uppföljning och löpande applikationsstöd.
Vad händer om våra krav förändras under projektet?
Förändringar granskas tillsammans med din Piab-kontakt. Eftersom design ofta är modulär kan justeringar vanligtvis hanteras utan att hela processen behöver startas om.
Need guidance? We are here to help.
Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.