Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF inv., med kägelventil - 1
Artikelnummer: 3150051P
37 Varianter

Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF inv., med kägelventil

Lämplig för flata föremål som papp, plåt, glas och porösa material. Bommarna hindrar deformering genom att föremålet inte sugs in i koppen. Sugkoppen har god stabilitet och liten egenrörelse. Passar även när lyftkraften är parallell mot ytan, eftersom bommarna ger ökad friktion.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkopp F50-2 HNBR
    0108166
  • Sugkopp F50-2 HNBR, 1/8" NPSF inv.
    0108181
  • Sugkopp F50-2 HNBR, G1/4" utv., med filternät
    0108182
  • Sugkopp F50-2 HNBR, G3/8" utv., med filternät
    0108183
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with mesh filter
    9906576
  • Suction cup F50-2 HNBR, NPT3/8" male, with mesh filter
    9909460
  • Suction cup F50-2 HNBR, 5x1/8" NPSF female
    9909461
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/8" NPSF female with mesh filter
    9909462
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve
    9909463
  • Suction cup F50-2 HNBR, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    9909465
  • Sugkopp F50-2 Silikon
    0101138
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101749
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/8" NPSF female
    0101747
  • Sugkopp F50-2 Silikon, G3/8" utv., med filternät
    0101750
  • Sugkopp F50-2 Silikon, G1/4" utv., med filternät
    0101748
  • Suction cup F50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101751
  • Sugkopp F50-2 Silikon, 5x1/8" NPSF inv.
    0101752
  • Sugkopp F50-2 Silikon, 1/8" NPSF inv., med filternät
    0101753
  • Sugkopp F50-2 Silikon, 1/8" NPSF inv., med strypbackventil
    0101754
  • Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101756
  • Sugkopp F50-2 Silikon, 1/8" NPSF inv., PA
    0110346
  • Sugkopp F50-2 Silikon, 1/8" NPSF inv., med kägelventil
    3150051S
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC
    0101137
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female
    0101766
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, G1/4" utv., med filternät
    0101767
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101768
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, G3/8" utv., med filternät
    0101769
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101770
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF inv.
    0101771
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF inv., med filternät
    0101772
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF inv., med strypbackventil
    0101773
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, G1/4" utv., med filternät och strypbackventil
    9909458
  • Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101775
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, G3/8" utv., med filternät och strypbackventil
    0101776
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, 5x1/8" NPSF inv., med strypbackventil
    0101778
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF inv., PA
    0110952
  • Sugkopp F50-2 Nitril-PVC, 1/8" NPSF inv., med kägelventil
    3150051P

Funktioner

  • Lämplig för plana ytor.
  • God stabilitet och liten egenrörelse.
  • Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
  • Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.