Artikelnummer: 0101935
4 Varianter
Sugkopp F150 Silikon, G3/4" inv., med filternät
Lämplig för flata föremål som papp, plåt, glas och porösa material. Bommarna hindrar deformering genom att föremålet inte sugs in i koppen. Sugkoppen har god stabilitet och liten egenrörelse. Passar även när lyftkraften är parallell mot ytan, eftersom bommarna ger ökad friktion.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Storlek
Inte kompatibel med den valda monteringen eller storleken. Att välja detta alternativ kommer att justera storleken/monteringen.
Funktioner
- Lämplig för plana ytor.
- God stabilitet och liten egenrörelse.
- Rekommenderas när lyftkraften är riktad parallellt med objektets yta.
- Inre stöd hindrar tunna, känsliga föremål från att deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell.