Numero dell'articolo: F110.37.11UA
24 Varianti
Suction cup F110 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati. Questo tipo d ventosa è rigido con una ridotta escursione verticale. Consigliata anche nelle applicazioni dove la forza di sollevamento è parallela alla superficie dove i tasselli incrementano l'aderenza.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Senza attaccoRondella, Nessuno
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Al
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
1/4" NPT femminaAl
1/8" NPSF femminaAl
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
5x1/8" NPSF femminaAl
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa