お使いのブラウザがJavaScriptをサポートしていないか、JavaScriptがオフになっているようです。最適な体験を提供するためにはJavaScriptが必要です。
コンテンツにスキップ
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
お気に入り
ログイン
サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
ベローズサクションカップ
ベローズサクションカップ
高さが不揃いのワークの吸着や、吸着面に多少の凹凸または湾曲した面があるワークの吸着に適しています。
25製品
並べ替えを選択
フィルタ
関連性
人気
新着
名前 A-Z
名前 Z-A
設定
ベローズサクションカップを構成する
ベローズサクションカップ
食品・飲料 | 物流・倉庫 | 製薬
表示
設定
Configure your bellows suction cups for mark free
ベローズサクションカップ
自動車 | ガラス | 鋼板
ガラスの組み付け、設置
表示
設定
BXP
ベローズサクションカップ
物流と梱包DURAFLEX®(PU)製のマルチベローズサクションカップは、優れた耐摩耗性と弾力性を兼ね備えています。利用可能なサイズ:6 - 110 mm。
表示
設定
PAB
ベローズサクションカップ
自動車 | ガラス | 鋼板
自動ラッキング、積み降ろし、組み立て | ボディサイド、フレーム | クロージャー、ヘミングステーション、インナーおよびアウター部品組み立て
表示
設定
BXP ESD
ベローズサクションカップ
自動車 | バッテリー製造 | 電子部品
バッテリーモジュールとパックアセンブリ
表示
B 導電性シリコン
ベローズサクションカップ
Electronics. Bellow suction cup in conductive Silicone. Available sizes: 5, 8 mm
表示
4バリエーション
B HNBR
ベローズサクションカップ
Glass. Plastics. Bellow suction cup in HNBR. Available sizes: 5-110 mm (13 sizes)
表示
75バリエーション
B エチレン プロピレン (EPDM)
ベローズサクションカップ
Electronics. Bellow suction cup in semi-conductive EPDM. Avaiable sizies: 5 mm
表示
2バリエーション
B クロロプレン
ベローズサクションカップ
Bellow suction cup in Chloroprene. Available sizes: 5-40 mm (8 sizes)
表示
44バリエーション
B シリコン
ベローズサクションカップ
Plastics. Sheet metal. Bellow suction cup in Silicone. Available sizes: 5-150 mm (18 sizes)
表示
98バリエーション
B ニトリルPVC
ベローズサクションカップ
Automotive. Sheet metal. Bellow suction cup in Nitrile-PVC. Available sizes: 50-150 mm (9 sizes)
表示
56バリエーション
B Silicone FCM
ベローズサクションカップ
Packaging. Food & Beverage. Bellow suction cup in FDA/EU approved Silicone. Available sizes: 5-150 (16 sizes)
表示
40バリエーション
設定
B65 FCM
ベローズサクションカップ
食品・飲料 | 製薬
キッティング | 食品を直接ピッキング
表示
設定
B90 FCM
ベローズサクションカップ
食品・飲料 | 製薬
キッティング | 食品を直接ピッキング
表示
B TPE MF
ベローズサクションカップ
Glass. Sheet metal. Bellow suction cup in mark free TPE. Available sizes: 15, 20, 30, 40, 50 mm
表示
34バリエーション
B-XP Polyurethane
ベローズサクションカップ
自動車 | 鋼板 | 製薬
プラスチック部品の取り出し | 外装、内装部品の組み立て | ボックスとコンテナ
表示
80バリエーション
B-P ポリウレタン
ベローズサクションカップ
Packaging. Sheet metal. Bellow suction cup in polyurethane. Avaiable sizes: 75, 150, 200 mm
表示
20バリエーション
BFFT ポリウレタン
ベローズサクションカップ
Automotive. Sheet metal. Bellow suction cup in PU with friction pattern. Available sizes: 23-120 mm (9 sizes)
表示
83バリエーション
BFF ポリウレタン
ベローズサクションカップ
Automotive. Sheet metal. Bellow suction cup in PU with friction pattern. Available sizes: 30, 40, 60, 80, 110 mm
表示
40バリエーション
BFF-TP ポリウレタン
ベローズサクションカップ
Automotive. Sheet metal. Bellow suction cup in PU with friction pattern for thin material. Available sizes: 80, 110 mm
表示
18バリエーション
BF-P ポリウレタン
ベローズサクションカップ
Packaging. Automotive. Bellow suction cup in polyurethane with extra wide lip. Avaialable sizes: 80, 110 mm
表示
14バリエーション
設定
B13-2
ベローズサクションカップ
製薬
表示
設定
B26
ベローズサクションカップ
製薬
表示
設定
B65
ベローズサクションカップ
製薬
表示
もっと見る
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop