Sugkoppsförlängning 25, 3/8" NPT utv. x 3/8" NPT utv. - 1
Artikelnummer: 7063
12 Varianter

Sugkoppsförlängning 25, 3/8" NPT utv. x 3/8" NPT utv.

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Sugkoppsförlängning 25, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    X7044
  • Sugkoppsförlängning 75, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    X7051
  • Sugkoppsförlängning 110, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    X7054
  • Sugkoppsförlängning 150, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    X7058
  • Sugkoppsförlängning 200, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    X7062
  • Sugkoppsförlängning 25, 3/8" NPT utv. x 3/8" NPT utv.
    7063
  • Sugkoppsförlängning 50, 3/8" NPT utv. x 3/8" NPT utv.
    7064
  • Sugkoppsförlängning 75, 3/8" NPT utv. x 3/8" NPT utv.
    7065
  • Sugkoppsförlängning 110, 3/8" NPT utv. x 3/8" NPT utv.
    7066
  • Sugkoppsförlängning 150, 3/8" NPT utv. x 3/8" NPT utv.
    7067
  • Sugkoppsförlängning 200, 3/8" NPT utv. x 3/8" NPT utv.
    7068
  • Sugkoppsförlängning 50, G3/8" utv. x G3/8" inv.
    X7046

Funktioner

  • Solid förlängning för montering av sugkopp.
  • Lämplig i trånga utrymmen eller vid hantering av objekt med stora nivåskillnader.
  • Ett flertal längder finns tillgängliga.
  • Kan användas med nivåjusterare.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.