Специальное решение
От оптимизированных компонентов до полных концепций обработки
Наше обязательство
Когда стандарт недостаточен, производительность не должна ждать. Каждое применение уникально. Иногда стандартный продукт подходит. Иногда небольшая корректировка делает всю разницу. А иногда требуется полностью разработанное решение. Специальная линия Piab предоставляет доступ ко всем трем вариантам — без усложнений там, где это не нужно. Мы сначала оцениваем стандарт и индивидуализируем только там, где это создает реальную ценность.
Инженерия, ориентированная на клиента
Гибкость без компромиссов
Доверенная экспертиза
Индивидуализация - Там, где она создает ценность
Специальная линия — это не одно решение.
Это гибкий инженерный подход.
Во многих случаях производительность можно улучшить, адаптировав один компонент, такой как чашечная присоска, модуль эжектора или аксессуар.
При необходимости это может масштабироваться в интегрированные сборки EOAT или полностью разработанные решения для обработки. Наша цель — не переусложнять.
Объем определяется вашим применением, а не предопределенными пакетами.

Что можно индивидуализировать?

Специальные компоненты
Небольшие изменения. Немедленное воздействие.
Целевые корректировки геометрии, материала или производительности.
Часто реализуются с короткими сроками и минимальным воздействием на вашу существующую настройку.
- Чашечные присоски и адаптации материалов
- Вакуумные эжекторы и модули
- Запасные детали и интерфейсы
Специальные EOAT и сборки
Когда стандартные конфигурации ограничивают ваш потенциал.
Мы проектируем сборки, адаптированные к вашему продукту, модели движения и ограничениям пространства — обеспечивая точность и стабильность там, где готовые решения не справляются.
- Интегрированные захватные устройства
- Многократные инструменты
- Применение-специфические расположения


Полностью разработанные решения
Для процессов, где производительность не может быть скомпрометирована.
Когда надежность, интеграция или масштабируемость определяют успех, мы разрабатываем полные концепции вакуумного обращения, соответствующие вашей производственной среде.
- Полные концепции обращения
- Сложные или требовательные применения
- Новые или нестандартные процессы
От концепции до реализации
Проекты Custom Line всегда начинаются с понимания вашего применения. В зависимости от объема, процесс может быть коротким и целенаправленным — или расширенным для более сложных решений.

Запрос получен

Первоначальная встреча

Разработка решений

Выравнивание и проверка

Послепродажное обслуживание
Типичные шаги могут включать вышеупомянутые ступени, но для индивидуализации на уровне компонентов этот процесс часто сокращается и упрощается.
Свяжитесь с нашими экспертами по линии индивидуализации.
Наши инженеры помогают вам определить, где индивидуализация создает реальное преимущество — от оптимизированных компонентов до полностью спроектированных систем.

Примеры поставок Custom Line

Поставки Custom Line разработаны для удовлетворения специфических требований клиентов, когда стандартные решения недостаточны. Представленные здесь решения отражают конструкции, ориентированные на применение — от адаптированных компонентов до разработанных концепций рукоятки — созданные для определённых процессов и условий. С модульной и параметрической конструкцией в качестве основы, аналогичные конфигурации часто могут быть адаптированы для новых применений или ограничений.
Решения Custom Line используются в производстве ячеек и модулей батарей, где требования к обработке варьируются в зависимости от формата, процесса и производственной среды. Вакуумные системы обеспечивают точное размещение, масштабируемость и надежную интеграцию для призматических, цилиндрических и пакетных ячеек. Конструкции адаптированы к специфическим условиям каждого применения и согласованы с существующими производственными установками.

Часто задаваемые вопросы - решение Custom Line
Насколько сложен процесс Custom Line
Процесс зависит от объема. Индивидуализация на уровне компонентов обычно короткая и сосредоточенная. Более сложные применения могут требовать дополнительных шагов, таких как разработка концепции, валидация и согласование перед внедрением.
Как рано мы должны вовлечь Piab в процесс?
Чем раньше, тем лучше. Раннее вовлечение позволяет нам оценить, могут ли быть использованы стандартные продукты или целевая индивидуализация улучшит результат, уменьшая последующие изменения и риски.
Какую информацию вам нужно от нас, чтобы начать?
Обычно нам нужно понимание обрабатываемого продукта, потока процесса, условий окружающей среды, требований к производительности и любых ограничений, связанных с пространством, скоростью или интеграцией.
Применяется ли Custom Line только к определённым отраслям?
Нет. Хотя Custom Line часто используется в таких отраслях, как упаковка, Производство аккумуляторных батарей, автомобилестроение и логистика, этот подход применим в широком диапазоне применений, где требования к обработке выходят за рамки стандартных решений.
Какая опора доступна после родов?
Поставки Custom Line поддерживаются глобальной организацией Piab. В зависимости от объема это может включать документацию, последующее сопровождение и постоянную опору в применении.
Что происходит, если наши требования меняются в ходе проекта?
Изменения рассматриваются вместе с вашим контактом в Piab. Поскольку конструкции часто модульные, корректировки обычно можно внести без перезапуска всего процесса.
Need guidance? We are here to help.
Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.