Номер товара: 01.18.725
6 Варианты
COAX® cartridge MIDI Xi40-3, extra non-return valve
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов.Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума.Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
01.18.724
01.18.725
01.18.759
01.18.760
01.24.794
01.24.796
Особенности
- Three-stage COAX® cartridge – MIDI – with high initial vacuum flow
- Deep end vacuum level, 95 -kPa
- High vacuum flow at deep vacuum levels, 75 to 95 -kPa
- Quick response time when deep vacuum is needed
- The all-round characteristics makes it suitable for several types of vacuum applications