COAX® cartridge MIDI Si32-2, holding cap - 1
Номер товара: 01.07.126
4 Варианты

COAX® cartridge MIDI Si32-2, holding cap

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов.Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума.Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • COAX® cartridge MIDI Si32-2
    01.07.124
  • COAX® cartridge MIDI Si32-2, holding cap
    01.07.126
  • COAX® cartridge MIDI Si32-2, extra non-return valve
    01.07.709
  • COAX® cartridge MIDI Si32-2, holding cap, extra non-return valve
    01.07.711

Особенности

  • Two-stage COAX® cartridge - MIDI - with small mounting dimension for limited spaces.
  • Large vacuum flow in relation to energy consumption.
  • Suitable for high-volume evacuation when handling porous materials or if surface leakage is present.
  • Efficient generator of blow-air. Recommended for low overpressures (0 - 0.05 MPa).