Опережающий

Номер товара: piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
6 Варианты
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картриджами COAX®. Вакуумная система, основанная на технологии COAX®, вырабатывает в 3 раза больше вакуума по сравнению с обычной системой, позволяя увеличить скорость работу оборудования и снизить уровень энергопотребления.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Варианты
- piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize
Особенности
- Vacuum controlled proportional pressure regulator (integrated module for piCLASSIC), a fully pneumatic device
- The feed pressure to piCLASSIC is automatically regulated and controlled to maintain the set vacuum level. Air/energy usage is kept to a minimum for the application (optimized).
- Recommended for leaking and sealed applications to save energy and secure the right vacuum level.
- Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
- The Si cartridge offers extra good vacuum flow.
- Air ventilation port with filter
- Several push in and threaded air connection sizes to choose from
- piSAVE® optimize gives maximum feed pressure/flow to piCLASSIC until vacuum level starts to build up .